一般
| モデル: | Alvium 1800 U-192 |
| 製品シリーズ: | Alvium 1800 U |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Color, Mono |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 300 nm to 1100 nm |
| 解像度: | 1,600 × 1,200 (1.90 MP) |
| センサーモデル: | Teledyne e2v EV76C570 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 7.2 × 5.4 mm (9 mm, Type 1/1.8) |
| ピクセルサイズ: | 4.50 µm × 4.50 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 10-bit |
| YUVピクセルフォーマット: | YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr |
| RGBピクセルフォーマット: | BGR8, RGB8 (default) |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerRG12 |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 59 fps |
| 露光時間: | 14 µs to 800.00 ms |
| ゲイン: | 0.0 dB to 12.5 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 4 programmable GPIOs |
| 電源: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| 消費電力: | USB power: 1.6 W (typical) | Ext. power: 1.6 W (typical) |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 65 °C ((housing)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 38 × 29 × 29 |
| レンズマウント: | C-Mount, CS-Mount, S-Mount |
| 重量: | 60 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 256 KByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | usb3.0 |
| ビジョン規格: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-192
Versatile USB camera with e2v EV76C570 sensor
| 解像度 | 1,600 × 1,200 (1.90 MP) |
|---|---|
| フレームレート | 59 fps |
| デジタルインターフェース | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-192 innovative USB camera with e2v EV76C570 CMOS sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.