产品 // 面阵相机 // EXO // exo183MGETR
exo183MGETR

常规

型号: exo183MGETR
产品代码: F002208
产品系列: EXO Tracer
状态: Available

传感器

传感器类型: Area scan
色度: Mono
光谱: Visible
光谱范围: 400 nm to 1000 nm
分辨率: 5,496 × 3,672 (20.20 MP)
传感器型号: Sony IMX183CLK
传感器架构(材料): cmos
快门类型: rolling-shutter
传感器尺寸: 13.19 × 8.81 mm (15.86 mm, 15.86mm (Type 1))
像素尺寸: 2.40 µm × 2.40 µm

像素格式

传感器位深度: 8-Bit,12-Bit,12-Bit
单色像素格式: mono8, mono12packed

成像性能

动态范围: 71.5 dB
信噪比: 40 dB

时序与增益

最大帧率: 6
最大帧率(突发): 16 fps
曝光时间: 30 µs to 60 s
增益: 0.0 dB to 27.0 dB

I/O与电源

非电气隔离IO: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非电气隔离IO: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光电隔离线路: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
电源供应: 10 to 25VDC, Power over Ethernet
功耗: External: 7 W (typical)

工作条件

工作温度(外壳: -10 °C to 60 °C

机械特性

机身尺寸(L x W x H mm): 45 × 58 × 58
滤光片/保护玻璃: K9 - AR coating - 400-850nm
IP防护等级: IP40
镜头接口: MFT
重量: 320 g

板载内存与FPGA

图像缓存(RAM): 192 MByte
非易失性存储器(闪存): 32 MByte

接口

数字接口: gige
接口连接器: (RJ-45)

固件功能 - 图像控制

曝光模式: Manual, Auto
增益模式: Auto, Manual
图像控制功能: FW Features - Image Control

固件功能 - 相机控制

触发模式/同步: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
相机控制功能: BurstMode, User Sets, POE, PWM(4), Sequencer,
数据表 (pdf)

exo183MGETR

分辨率

5,496 × 3,672 (20.20 MP)

帧率

6 fps

数字接口

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)