Alecs
스마트 카메라 열기
머신 비전의 미래를 경험하세요. 지능적이고 유연하며 강력합니다. 자신만의 알고리즘을 구축하고, 타사 소프트웨어를 통합하며, 시스템을 정확히 필요에 맞게 구성하세요.
카메라 모델로 이동
올인원 머신 비전 솔루션
Alecs는 까다로운 머신 비전 및 AI 애플리케이션을 위해 설계된 개방형 스마트 카메라 플랫폼입니다. 고품질 이미지 획득 기능과 강력한 NVIDIA 에지 AI 처리 기능을 단일한 견고한 IP67 등급 하우징에 결합했습니다. 이를 통해 시스템 복잡성을 추가하지 않고도 지능형 비전 솔루션을 더 빠르게 개발, 배포 및 확장할 수 있습니다.
왜 애플리케이션에 Alecs를 선택해야 할까요?
고객 혜택 한눈에 보기
Alecs는 사용자의 애플리케이션에 맞춰 조정됩니다 — 그 반대는 아닙니다.
시장 출시 기간 단축
외부 PC나 복잡한 시스템 통합 없이도 고급 비전 및 AI 애플리케이션을 구축하고 배포하세요.
검증된 신뢰성과 다용도성
신뢰할 수 있는 Alvium 플랫폼을 기반으로 구축되어 다양한 센서와 풍부한 기능 세트를 제공하며, 모든 애플리케이션에 대해 안정적인 성능과 유연성을 보장합니다.
최대 설계 유연성
클래식 검사부터 AI 기반 분석에 이르기까지 사용 사례에 가장 적합한 센서, 컴퓨팅 성능, 조명 및 소프트웨어 스택을 선택하십시오.
데이터에 대한 완전한 통제권
클라우드 없이 기기에서 직접 이미지를 캡처, 처리 및 분석합니다.
산업 환경을 위해 설계됨
IP67 등급 하우징, 진동 및 충격 저항성, 그리고 –20~+65°C의 작동 온도 범위는 24시간 연중무휴 안정적인 작동을 보장합니다.
개방적이고 미래 대비 가능
개방형 플랫폼 아키텍처는 타사 소프트웨어, 맞춤형 AI 모델 및 애플리케이션 전용 확장 기능의 손쉬운 통합을 가능하게 합니다.
// 혜택
Allied Vision 임베디드 카메라 솔루션인 Alecs는 정교한 소프트웨어 및 AI 알고리즘을 손쉽게 개발할 수 있는 충분한 연산 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 물체 감지, 추적, 분류 또는 기타 복잡한 컴퓨터 비전 작업에 관계없이 머신 러닝 및 딥 러닝 애플리케이션의 모든 잠재력을 발휘하십시오.
- 빠른 시장 출시: 가속화된 설계 도입 프로세스
- 신뢰성: Allied Vision의 미래 대비형 카메라 플랫폼 Alvium과 선도적인 NVIDIA Jetson Orin SoM 기반
- 산업용 등급 하드웨어: IP67 등급의 견고한 산업용 하우징
- 애플리케이션 개발의 유연성
- 고화질을 위한 온보드 이미지 처리 및 최적화 기능
- Vimba X 기반의 보드 지원 패키지(BSP) 및 통합 복구 모드로 카메라의 안전한 상태를 항상 보장합니다.
- Euresys의 Open eVision 이미지 분석 라이브러리가 사전 설치되어 있으며 30일 동안 무료로 테스트할 수 있습니다.
// 기능
- 고해상도(500만 및 1200만 화소) 흑백 및 컬러 이미징
- CSI-2 액세스를 위한 GenICam
- Video4Linux2 액세스
- 양측에 자유롭게 프로그래밍 가능한 표시등
- PLC와의 장거리 통신을 위한 RS485 지원
- 2개의 광학 입력, 2개의 광학 출력, 1개의 스트로브 출력, RS485 출력
- 이더넷 및 전원/IO용 M12 커넥터
- Alecs로 구동되는 외부 링라이트