제품 // 스마트 카메라 // Alecs // Alecs G1-130 VSWIR NX16
Alecs G1-130 VSWIR NX16

일반

모델: Alecs G1-130 VSWIR NX16
제품 시리즈: Alecs
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: SWIR, Visible SWIR
스펙트럼 범위: 400 nm to 1700 nm
해상도: 1,296 × 1,032 (1.30 MP)
센서 모델: Sony IMX990 | InGaAs
센서 아키텍처 (소재): cmos-ingaas
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 6.4 × 5.1 mm (8.2 mm, Type 1/2)
픽셀 크기: 5.00 µm × 5.00 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 12-bit
모노크롬 픽셀 형식: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 130 fps
노출 시간: 15 µs to 10 s
게인: 0.0 dB to 42.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 2 inputs, 2 outputs, 1 trigger input, 1 strobe output
전원 공급 장치: 24 VDC
전력 소비: SoM: Max. 10 W to 25 W | Carrier board: Max. 2.0 W | Camera: Max. 2.8 W || Idle state: 8.5 W

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 55 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 102 × 72 × 112
렌즈 마운트: C-Mount
무게: 810 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 256 KByte
비휘발성 메모리 (플래시): 1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: IEEE 802.3 1000BASE-T

Alecs G1-130 VSWIR NX16

Embedded vision CSI-2 camera with IMX990 VSWIR sensor

해상도 1,296 × 1,032 (1.30 MP)
프레임 레이트 130 fps
디지털 인터페이스 IEEE 802.3 1000BASE-T
  SWIR Logo

Alecs G1-130 VSWIR innovative vision system with Sony IMX990 InGaAs global shutter sensor and NVIDIA® Jetson Orin™ NX16 enables developping applications for the near infrared spectrum faster. The NVIDIA® Jetson Orin™ NX16 embedded board provides 16 GByte RAM, with power modes up to 25 W. Embedded technologies enable advanced AI models and compute-intensive edge detection: Deep Learning Accelerator (DLA) with dedicated cores offloads the hosts’ CPU and GPU and Programmable Vision Accelerator (PVA) with dedicated cores extends the Alvium BSP feature set by NVIDIA vision libraries. Alecs G1 comes with 128 GByte NVMe storage, providing sufficient space for AI models, datasets, and

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.