shr header

Generale

Modello: shr461MCX
Codice prodotto: F004086
Serie di prodotti: SHR CoaXPress
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 11,648 × 8,742 (101.80 MP)
Modello sensore: Sony IMX461
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Rolling shutter (RS)
Dimensione sensore: 43.8 × 32.87 mm (54.76 mm, Type 3.4)
Dimensione pixel: 3.76 µm × 3.76 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 10-bit, 12-bit, 16-bit
Formati pixel monocromatici: mono8, mono10, mono12, mono16

Prestazioni di imaging

Gamma dinamica: 81.3 dB
SNR: 46.8 dB

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 8.7 fps
Tempo di esposizione: 60 µs to 60 s
Guadagno: 0.0 dB to 36.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Consumo energetico: External: 14 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 70 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 83 × 80 × 80
Vetro filtro/protezione: Borofloat B270i - AR coating
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: M72x0.75
Peso: 580 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash): 160 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale: cxp-6 with 4 connections
Connettore interfaccia: (Din1.0/2.3)
Standard Vision: CoaXPress 1.0

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual, auto
Modalità di guadagno: auto, manual
Funzioni di controllo immagine: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: internal, software, external
Funzioni di controllo della fotocamera: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

shr461MCX

Risoluzione 11,648 × 8,742 (101.80 MP)
Frequenza fotogrammi 8.7 fps
Interfaccia digitale CXP-6 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.