exo367CU3

Generale

Modello: exo367CU3
Codice prodotto: F001959
Serie di prodotti: EXO USB3
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 4,416 × 4,428 (19.60 MP)
Modello sensore: Sony IMX367
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 15.24 × 15.28 mm (21.58 mm, Type 4/3)
Dimensione pixel: 3.45 µm × 3.45 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-bit, 12-bit
Formati pixel RGB: bayer8, bayer12packed

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 19 fps
Tempo di esposizione: 26 µs to 60 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Connettore I/O: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Alimentazione: 10 to 25VDC
Consumo energetico: External: 5.5 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 65 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 46 × 58 × 58
Vetro filtro/protezione: IR-Cut - 680nm
Classe IP: IP40
Attacco/i obiettivo: M42
Peso: 320 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 192 MByte
Memoria non volatile (Flash): 32 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale: usb3.0
Connettore interfaccia: (Micro-B)
Standard Vision: USB3 Vision

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual, auto, external
Modalità di guadagno: auto, manual
Modalità di bilanciamento del bianco: auto, manual
Funzioni di controllo immagine: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: internal, software, external
Funzioni di controllo della fotocamera: User Sets, PWM(4), Sequencer,

exo367CU3

Risoluzione 4,416 × 4,428 (19.60 MP)
Frequenza fotogrammi 19 fps
Interfaccia digitale Usb3.0

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.