Alecs Banner red
Alecs Banner red

Alecs - Sviluppo di applicazioni di visione artificiale personalizzate e potenti

Il potere delle possibilità

Scopri il futuro della visione artificiale. Intelligente, flessibile e potente. Crea i tuoi algoritmi, integra software di terze parti e configura il sistema in base alle tue esigenze.

NVIDIA PreferredPartner Default RGB

Alecs è una piattaforma aperta per Smart Telecamere progettata per applicazioni esigenti di visione artificiale e intelligenza artificiale. Combina l'acquisizione di immagini di alta qualità con la potente elaborazione AI edge di NVIDIA in un unico e robusto alloggiamento IP67. Ciò consente di sviluppare, implementare e scalare soluzioni di visione intelligente più rapidamente, senza aggiungere complessità al sistema.

I vantaggi per i clienti in sintesi

Food Beverages Campaign Icons Challenges v5

Riduzione dei tempi di commercializzazione

Crea e distribuisci applicazioni avanzate di visione artificiale e intelligenza artificiale senza PC esterni o complesse integrazioni di sistema.

Food Beverages Campaign Icons Challenges v6

Affidabilità e versatilità comprovate

Costruito sulla piattaforma affidabile Alvium, offre un'ampia gamma di sensori e un ricco set di funzionalità, garantendo prestazioni affidabili e flessibilità per qualsiasi applicazione.

Food Beverages Campaign Icons Challenges v4

Massima flessibilità di progettazione

Scegli il sensore, la potenza di calcolo, l'illuminazione e lo stack software più adatti al tuo caso d'uso, dall'ispezione classica all'analisi basata sull'intelligenza artificiale.

Food Beverages Campaign Icons Challenges v7

Controllo totale sui tuoi dati

Acquisisci, elabora e analizza le immagini direttamente sul dispositivo, senza bisogno del cloud.

Environmental Conditions RGB (1)

Progettato per ambienti industriali

L'alloggiamento con grado di protezione IP67, la resistenza alle vibrazioni e agli urti e un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -20 e +65 °C garantiscono un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

High Quality Camera Interfaces RGB

Aperto e a prova di futuro

Un'architettura a piattaforma aperta consente una facile integrazione di software di terze parti, modelli di IA personalizzati ed estensioni specifiche per le applicazioni.

Vincent+Alecs
Alecs ti offre una piattaforma visiva che ti consente di sviluppare soluzioni personalizzate in grado di eseguire algoritmi di intelligenza artificiale.

Vincent Krull, Responsabile di prodotto

Ottieni maggiori informazioni

Se desiderate saperne di più su Alecs, la soluzione di telecamere integrate di Allied Vision, contattate il nostro esperto. 

Placeholder Image
Placeholder Image












*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.