Imaging SWIR avanzato: Allied Vision lancia la serie di telecamere 5GigE Goldeye Pro
Con il lancio della serie Goldeye Pro, Allied Vision offre una nuova generazione di telecamere a infrarossi a onde corte dotate di interfaccia 5GigE e progettate per fornire una qualità dell'immagine eccezionale per una maggiore precisione e affidabilità. Le telecamere Goldeye Pro G5-530 SWIR TEC1 e Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1 portano l'imaging SWIR a un livello superiore migliorando la produttività, la qualità dell'immagine e le prestazioni. Sono le ultime arrivate nella gamma completa di prodotti SWIR di Allied Vision e sono progettate per soddisfare le diverse esigenze delle applicazioni industriali, scientifiche e mediche.
La serie di telecamere Goldeye Pro incorpora la versione TEC dei sensori IMX992/993 SenSWIR di Sony, sensibili da 400 nm a 1.700 nm, offrendo un throughput migliorato e velocità di trasferimento delle immagini elevate grazie alla sua interfaccia 5 GigE, che le rende perfettamente adatte per applicazioni esigenti che richiedono precisione e affidabilità. Allo stesso tempo, le telecamere mantengono un'efficace stabilizzazione della temperatura del sensore tramite un dispositivo di raffreddamento termoelettrico (TEC), garantendo una qualità dell'immagine eccezionale e riproducibile con dettagli senza pari ad alte frequenze di fotogrammi.
Funzioni di correzione dell'immagine integrate per una qualità eccellente
Le telecamere sono dotate di funzioni avanzate per una qualità dell'immagine eccellente, tra cui raffreddamento termoelettrico automatico o controllato manualmente (TEC1), soppressione della corrente oscura, correzione della non uniformità e dei pixel difettosi con adattamento automatico. Sono inoltre dotate di modalità di lettura del sensore a 12 e 10 bit per ottenere la massima gamma dinamica possibile. Inoltre, le telecamere Goldeye Pro offrono il controllo della regione di interesse per accelerare i frame rate e ottimizzare l'utilizzo della larghezza di banda, tabelle di ricerca per aumentare il contrasto e binning digitale e controllo del guadagno per aumentare la sensibilità. Inoltre, sono disponibili più set utente per semplificare la configurazione della telecamera.
I vantaggi della serie di telecamere Goldeye Pro includono un efficiente raffreddamento del sensore per risultati di imaging riproducibili anche in ambienti dinamici. In questo modo, supportano la massima risoluzione possibile di 5,32 MP per i sensori IMX992 con pixel da 3,45 µm per un imaging dettagliato e accurato. Le caratteristiche avanzate e la qualità dell'immagine senza pari delle telecamere Goldeye Pro le rendono la scelta ideale per applicazioni che richiedono un imaging SWIR ad alte prestazioni.
"Siamo orgogliosi di annunciare che la serie di telecamere Goldeye Pro è stata premiata con il VSD China Innovators Awards in Bronze, assegnato da Vision Systems Design China", afferma Jens Hashagen, Senior Product Segment Manager di Allied Vision. "Questo riconoscimento riflette il nostro impegno costante verso l'imaging SWIR di alta qualità e l'innovazione orientata al futuro. Sfruttiamo la tecnologia avanzata per risolvere le sfide del mondo reale nell'imaging SWIR. La serie Goldeye Pro incarna il nostro approccio incentrato sul cliente, offrendo risultati di imaging eccezionali che superano le aspettative dei clienti".
Panoramica dei modelli di telecamere Goldeye Pro
| Modello di telecamera | Modello sensore | Risoluzione | Frequenza fotogrammi | Dimensione pixel | Formato ottico | Potenza di raffreddamento |
| Goldeye G5-530 VSWIR TEC1 | Sony IMX992 SenSWIR con TEC (IMX992AABA) | 2592 × 2056 5,3 MP |
115 fps | 3,45 μm | Tipo 1/1,4 | ΔT=30K (tipico) |
| Goldeye G5-320 VSWIR TEC1 | Sony IMX993 SenSWIR con TEC (IMX993AABA) | 2080 × 1544 3,2 MP |
159 fps | 3,45 μm | Tipo 1/1,8 | ΔT=30K (tipico) |