Unternehmen // News
GoldeyePro Sideview

Fortschrittliche SWIR-Bildgebung: Allied Vision bringt die 5GigE Goldeye Pro Kameraserie auf den Markt

07/14/2025 | Produktneuheiten

Mit der Einführung der Goldeye Pro-Serie bietet Allied Vision eine neue Generation von Kurzwellen-Infrarotkameras mit einer 5GigE-Schnittstelle, die eine außergewöhnliche Bildqualität für verbesserte Genauigkeit und Zuverlässigkeit bietet. Die Kameras Goldeye Pro G5-530 SWIR TEC1 und Goldeye Pro G5-320 VSWIR TEC1 heben die SWIR-Bildgebung auf ein neues Niveau, indem sie den Durchsatz, die Bildqualität und die Leistung verbessern. Sie sind die neuesten Mitglieder des umfassenden SWIR-Portfolios von Allied Vision und wurden entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen industrieller, wissenschaftlicher und medizinischer Anwendungen gerecht zu werden.

Die Goldeye Pro-Kameraserie verfügt über die TEC-Version der IMX992/993 SenSWIR-Sensoren von Sony, die im Bereich von 400 nm bis 1.700 nm empfindlich sind und dank ihrer 5-GigE-Schnittstelle einen verbesserten Durchsatz und schnelle Bildübertragungsraten bieten, wodurch sie sich perfekt für anspruchsvolle Anwendungen eignen, die Präzision und Zuverlässigkeit erfordern. Gleichzeitig sorgen die Kameras über einen thermoelektrischen Kühler (TEC) für eine effektive Stabilisierung der Sensortemperatur und gewährleisten so eine hervorragende und reproduzierbare Bildqualität mit unübertroffenen Details bei hohen Bildraten.

Integrierte Bildkorrekturfunktionen für hervorragende Bildqualität
Die Kameras verfügen über fortschrittliche Funktionen für hervorragende Bildqualität, darunter automatische oder manuell gesteuerte thermoelektrische Kühlung (TEC1), Dunkelstromunterdrückung, Ungleichmäßigkeit und Defektpixelkorrektur mit automatischer Anpassung. Außerdem verfügen sie über 12- und 10-Bit-Sensorauslesemodi, um den höchstmöglichen Dynamikbereich zu erreichen. Darüber hinaus bieten Goldeye Pro-Kameras eine Region-of-Interest-Steuerung zur Beschleunigung der Bildraten und Optimierung der Bandbreitennutzung, Look-up-Tabellen zur Erhöhung des Kontrasts sowie digitales Binning und Gain-Steuerung zur Erhöhung der Empfindlichkeit. Darüber hinaus stehen mehrere Benutzersätze für eine vereinfachte Kameraeinrichtung zur Verfügung.

Zu den Vorteilen der Goldeye Pro-Kameraserie gehört eine effiziente Sensorkühlung für reproduzierbare Bildgebungsergebnisse auch in dynamischen Umgebungen. Damit unterstützen sie die höchstmögliche Auflösung von 5,32 MP für IMX992-Sensoren mit 3,45 µm Pixeln für eine detaillierte und genaue Bildgebung. Die fortschrittlichen Funktionen und die unvergleichliche Bildqualität der Goldeye Pro-Kameras machen sie zur idealen Wahl für Anwendungen, die eine leistungsstarke SWIR-Bildgebung erfordern.

„Wir sind stolz darauf, bekannt geben zu dürfen, dass die Goldeye Pro-Kameraserie mit dem VSD China Innovators Award in Bronze ausgezeichnet wurde, der von Vision Systems Design China verliehen wird“, sagt Jens Hashagen, Senior Product Segment Manager bei Allied Vision. „Diese Auszeichnung spiegelt unser kontinuierliches Engagement für hochwertige SWIR-Bildgebung und zukunftsorientierte Innovation wider. Wir nutzen fortschrittliche Technologien, um reale Herausforderungen in der SWIR-Bildgebung zu lösen. Die Goldeye Pro-Serie verkörpert unseren kundenorientierten Ansatz und liefert außergewöhnliche Bildgebungsergebnisse, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen.“

Goldeye Pro-Kameramodelle auf einen Blick

Kameramodell Sensormodell Auflösung Bildfrequenz Pixelgröße Optisches Format Kühlleistung
Goldeye G5-530 VSWIR TEC1 Sony IMX992 SenSWIR mit TEC (IMX992AABA) 2592 × 2056
5,3 MP
115 fps 3,45 μm Typ 1/1,4 ΔT=30K (typisch)
Goldeye G5-320 VSWIR TEC1 Sony IMX993 SenSWIR mit TEC (IMX993AABA) 2080 × 1544
3,2 MP
159 fps 3,45 μm Typ 1/1,8 ΔT=30K (typisch)