Azienda // Notizie
svs news shr tec front and back 10gige srgb 03 id415 264

Telecamera da 151 megapixel con raffreddamento attivo

04/08/2025 | Novità sui prodotti

SVS-Vistek ha ampliato la sua famiglia di telecamere SHR ad alta risoluzione con l'introduzione dei modelli shr411xXGE-T, disponibili sia in versione monocromatica che a colori. I nuovi modelli, con una risoluzione di 151 megapixel, si basano sulla tecnologia di raffreddamento TEC. Ciò garantisce la massima qualità dell'immagine, anche in condizioni di temperatura difficili. I modelli sono adatti a una vasta gamma di applicazioni, tra cui la produzione di elettronica, semiconduttori e schermi piatti.

La qualità dell'immagine ottenibile dalle telecamere industriali dipende in larga misura dalle condizioni di temperatura del sensore della telecamera utilizzato: all'aumentare della temperatura del sensore, il rapporto segnale/rumore si deteriora e la sensibilità del sensore diminuisce. Inoltre, la sensibilità spettrale per diverse lunghezze d'onda cambia a seconda della temperatura. Questi effetti complicano la successiva valutazione dell'immagine e possono portare a risultati errati che sono inaccettabili, ad esempio, nell'analisi cromatica ad alta precisione dei display.

SVS-Vistek garantisce l'affidabilità e la riproducibilità dei risultati con i nuovi modelli di telecamera shr411CXGE-T (a colori) e shr411MXGE-T (monocromatica) grazie all'implementazione della tecnologia di raffreddamento termoelettrico (TEC), basata su un elemento Peltier. La tecnologia TEC assicura una temperatura di esercizio costante del sensore, anche in condizioni esterne mutevoli. Di conseguenza, è garantita una qualità dell'immagine stabile ai massimi livelli. Il design avanzato dell'alloggiamento, dotato di ventilazione integrata, facilita un differenziale di temperatura fino a 15 °C tra l'alloggiamento della telecamera e il sensore. Questa è la base per condizioni ottimali di temperatura del sensore.

Le nuove telecamere shr411xXGE-T, disponibili in versione monocromatica e a colori, si basano sui sensori IMX411ALR e IMX411AQR di Sony. Queste telecamere offrono un'alta risoluzione di 151 megapixel e un raffreddamento TEC integrato, che le rende adatte a un'ampia gamma di applicazioni esigenti, come quelle utilizzate nell'industria elettronica, dei semiconduttori e dei display a schermo piatto, nonché nei sistemi di archiviazione digitale. Entrambi i modelli utilizzano l'interfaccia 10GigE, caratterizzata da un'elevata capacità di banda larga, per facilitare la trasmissione efficiente dei dati delle immagini registrate. Ciò garantisce un trasferimento dei dati efficiente e affidabile, anche in condizioni di velocità di produzione elevate.

Oltre al raffreddamento TEC e all'alta risoluzione, le nuove telecamere shr411xXGE-T di SVS-Vistek offrono anche una calibrazione dell'immagine eccezionalmente precisa, un'omogeneità estremamente elevata e un'ampia gamma dinamica. Le telecamere offrono una suite di funzioni consolidate, tra cui la correzione dei pixel difettosi, la correzione dell'ombreggiatura dell'obiettivo, ROI, LUT, binning e un controller flash LED a 4 canali integrato o POE (Power Over Ethernet). Le caratteristiche sopra menzionate rendono le nuove telecamere shr411xXGE-T la scelta ideale per l'uso in sistemi di elaborazione delle immagini di fascia alta con i requisiti più elevati.

Caratteristiche tecniche

  • Correzione dell'ombreggiatura definita dall'utente
  • Correzione dei pixel difettosi personalizzata
  • Rumore estremamente basso
  • Eccellente gamma dinamica
  • Interfaccia 10GigE ad alte prestazioni
  • Controller stroboscopico LED a 4 canali integrato
  • Interfaccia I/O industriale TTL-24V con trigger di sicurezza, funzioni logiche programmabili, sequenziatori e timer, RS232
  • Ideale per camere bianche