Unternehmen // News
svs news shr tec front and back 10gige srgb 03 id415 264

151-Megapixel-Kamera mit aktiver Kühlung

04/08/2025 | Produktneuheiten

SVS-Vistek hat seine hochauflösende SHR-Kameraserie um die Modelle shr411xXGE-T erweitert, die sowohl in Monochrom- als auch in Farbausführung erhältlich sind. Die neuen Modelle mit einer Auflösung von 151 Megapixeln basieren auf der TEC-Kühltechnologie. Diese gewährleistet auch unter anspruchsvollen Temperaturbedingungen höchste Bildqualität. Die Modelle eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter die Elektronik-, Halbleiter- und Flachbildschirmproduktion.

Die erreichbare Bildqualität von Industriekameras hängt in hohem Maße von den Temperaturbedingungen des verwendeten Kamerasensors ab: Mit steigender Sensortemperatur verschlechtert sich das Signal-Rausch-Verhältnis und die Empfindlichkeit des Sensors nimmt ab. Darüber hinaus ändert sich die spektrale Empfindlichkeit für verschiedene Wellenlängen in Abhängigkeit von der Temperatur. Diese Effekte erschweren die anschließende Bildauswertung und können zu fehlerhaften Ergebnissen führen, die beispielsweise bei der hochpräzisen Farbanalyse von Displays nicht akzeptabel sind.

SVS-Vistek gewährleistet die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse mit den neuen Kameramodellen shr411CXGE-T (Farbe) und shr411MXGE-T (Monochrom) durch den Einsatz der Thermo-Electric Cooling (TEC)-Technologie, die auf einem Peltier-Element basiert. TEC sorgt für eine konstante Betriebstemperatur des Sensors, auch unter wechselnden äußeren Bedingungen. Dadurch wird eine stabile Bildqualität auf höchstem Niveau garantiert. Das fortschrittliche Gehäusedesign mit integrierter Belüftung ermöglicht einen Temperaturunterschied von bis zu 15 °C zwischen dem Kameragehäuse und dem Sensor. Dies ist die Grundlage für optimale Sensortemperaturbedingungen.

Die neuen shr411xXGE-T-Kameras, die in Monochrom und Farbe erhältlich sind, basieren auf den Sensoren IMX411ALR und IMX411AQR von Sony. Diese Kameras bieten eine hohe Auflösung von 151 Megapixeln und eine integrierte TEC-Kühlung, wodurch sie sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen eignen, beispielsweise in der Elektronik-, Halbleiter- und Flachbildschirmindustrie sowie in digitalen Archivierungssystemen. Beide Modelle nutzen die 10GigE-Schnittstelle, die sich durch ihre hohe Bandbreitenkapazität auszeichnet, um die effiziente Übertragung der aufgezeichneten Bilddaten zu ermöglichen. Dies gewährleistet eine effiziente und zuverlässige Datenübertragung, selbst unter Bedingungen mit erhöhten Produktionsgeschwindigkeiten.

Neben der TEC-Kühlung und der hohen Auflösung zeichnen sich die neuen shr411xXGE-T-Kameras von SVS-Vistek auch durch eine außergewöhnlich präzise Bildkalibrierung, eine extrem hohe Homogenität und einen großen Dynamikbereich aus. Die Kameras bieten eine Reihe bewährter Funktionen, darunter Defektpixelkorrektur, Linsenverschattungskorrektur, ROI, LUT, Binning und einen integrierten 4-Kanal-LED-Blitzcontroller oder POE (Power Over Ethernet). Die oben genannten Merkmale machen die neuen shr411xXGE-T-Kameras zur idealen Wahl für den Einsatz in High-End-Bildverarbeitungssystemen mit höchsten Anforderungen.

Technische Highlights

  • Benutzerdefinierte Schattierungskorrektur
  • Benutzerdefinierte Fehlerpixelkorrektur
  • Extrem geringes Rauschen
  • Hervorragender Dynamikbereich
  • Hochleistungsfähige 10GigE-Schnittstelle
  • Integrierter 4-Kanal-LED-Stroboskop-Controller
  • Industrielle TTL-24V-E/A-Schnittstelle mit Safe Trigger, programmierbaren Logikfunktionen, Sequenzern und Timern, RS232
  • Ideal für Reinräume