Produkte // Zeilenkameras // allPIXA-Wave
Allied Vision Logo
allPIXA wave front

allPIXA-Wave

Hochauflösende Camera Link-Zeilenkameras

Die allPIXA-Wave-Zeilenscanner bieten CMOS-Leistung mit trilinearen Echtfarben-RGB-Zeilenscannersensoren in ultrahoher Auflösung von 10k und 15k. Ausgestattet mit vielseitigen Bildverarbeitungs- und Synchronisationsfunktionen sowie der bewährten Camera Link-Schnittstelle sind sie eine hervorragende Lösung für die Leiterplatten-Inspektion, Dokumentendigitalisierung sowie hochauflösende Oberflächen- und Bahn-Inspektionsaufgaben.

Vielfältige Funktionen. Hohe Auflösung.

Profitieren Sie von den Vorteilen des trilinearen Echtfarben-RGB-Zeilenabtastsensors mit ultrahoher Auflösung

  • Trilinearer Hochgeschwindigkeits-CMOS-Farbzeilensensor
  • Echte RGB-Farben mit hoher Auflösung
  • Hochauflösender Sensor mit Zeilenlängen bis zu 15k
  • Geschwindigkeit bis zu 47,72 kHz Zeilenfrequenz

Für Ihre Vision entwickelt

allPIXA-Wave ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Sie auf der Suche nach hochwertiger Bildgebung in Mono, RGB und True-Color-Trilinear-RGB sind.
  • Sie eine ultraschnelle, zuverlässige Datenübertragung mit flexiblen Leitungslängen und ROI für Hochgeschwindigkeits-Inspektionen benötigen.
  • Sie eine kompakte, robuste Kamera wünschen, die sich leicht integrieren lässt und die Synchronisation mehrerer Kameras unterstützt.
  • Sie Wert auf eine nahtlose Einrichtung mit intuitiven Tools, fortschrittlichen internen Korrekturen und integrierten Diagnosefunktionen legen.

// Vorteile auf einen Blick

Die 10k- und 15k-allPIXA-Wave-Kameras bieten CCD-Bildqualität mit CMOS-Leistung und zusätzliche Systemflexibilität durch erhöhte Scanlinienlängen von bis zu 15k sowie Zeilenfrequenzen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 47,72 kHz.

  • Hervorragende Bildqualität: Große 5,6-µm-Pixel, ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis, kontinuierlicher Weißabgleich und mehrere CCMs sorgen für eine präzise Farbwiedergabe.
  • Erweiterte Bildkorrektur: Schattierungs- und Offsetkorrektur, internes Gamma, Trapezkorrektur und patentierte Subpixel-Registrierung für überragende Genauigkeit
  • Flexible Datenverarbeitung: Mehrere ROI-Modi zur Erhöhung der Zeilenrate oder zur Reduzierung des Datenvolumens und der Verarbeitungslast
  • Zuverlässige Synchronisation: Präzise Synchronisation mehrerer Kameras und verlängerte Camera-Link-Kabel bis zu 15 m bei voller Bandbreite

// Funktionen

  • Trilinearer Hochgeschwindigkeits-CMOS-Farbliniensensor
  • Echte RGB-Farben mit hoher Auflösung
  • Hochauflösender Sensor mit Zeilenlängen bis zu 15k
  • Geschwindigkeit bis zu 47,72 kHz Zeilenfrequenz
  • Pixelgröße 5,6 µm

// Farbqualität

  • Echte Farben mit trilinearem RBG-CMOS-Zeilenabtastsensor
  • Mehrere Farbkonvertierungsmatrizen (CCM) und Offset werden unterstützt
  • Kontinuierlicher Weißabgleich
  • Hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis für schnelle Bildverarbeitung
  • Ultrahohe Farbauflösung mit bis zu 15360 Pixeln x 3 Zeilen
  • Mehrere Sätze von Schattierungs-/Offset-Korrekturen
  • Interne Gammakorrektur

// Funktionalität

  • Mehrere ROI-Funktionen für höhere Leitungsraten oder zur Reduzierung des Datenvolumens und der Rechenleistung
  • Schnelle Leitungsraten von bis zu 47,42 kHz mit einem Durchsatz von bis zu 850 Megabyte/s
  • Grafische Benutzeroberfläche für einfache Parametereinstellung, Steuerung und Integration der Kamera
  • Interne Trapezkorrektur für die Positionierung der Kamera in mehreren Winkeln
  • Automatisches Einfügen von Maschinen- und Kameradaten in das Bild
  • Subpixel-Genauigkeit für Registrierungsfehler (patentiert)
  • Integrierter Testbildgenerator für einfache Einrichtung und Diagnosefunktionen
  • Kompaktes und robustes Design
  • Präzise Synchronisation mehrerer Kameras
  • Breiter Eingangsbereich von 12 bis 24 V für einfache Verwendung und Maschinenintegration
  • Hochfeste Stahlbefestigungsgewinde für präzise und robuste Kameramontage
  • Verlängerte Camera Link-Kabellänge: 15 m bei 85 MHz Full (80 Bit)
  • Streng getestet mit allen gängigen Framegrabbern

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision