Produkte
Zeilenkameras
allPIXA-Wave
allPIXA-Wave
Hochauflösende Camera Link-Zeilenkameras
Die allPIXA-Wave-Zeilenscanner bieten CMOS-Leistung mit trilinearen Echtfarben-RGB-Zeilenscannersensoren in ultrahoher Auflösung von 10k und 15k. Ausgestattet mit vielseitigen Bildverarbeitungs- und Synchronisationsfunktionen sowie der bewährten Camera Link-Schnittstelle sind sie eine hervorragende Lösung für die Leiterplatten-Inspektion, Dokumentendigitalisierung sowie hochauflösende Oberflächen- und Bahn-Inspektionsaufgaben.
Vielfältige Funktionen. Hohe Auflösung.
Profitieren Sie von den Vorteilen des trilinearen Echtfarben-RGB-Zeilenabtastsensors mit ultrahoher Auflösung
- Trilinearer Hochgeschwindigkeits-CMOS-Farbzeilensensor
- Echte RGB-Farben mit hoher Auflösung
- Hochauflösender Sensor mit Zeilenlängen bis zu 15k
- Geschwindigkeit bis zu 47,72 kHz Zeilenfrequenz
Für Ihre Vision entwickelt
allPIXA-Wave ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:
- Sie auf der Suche nach hochwertiger Bildgebung in Mono, RGB und True-Color-Trilinear-RGB sind.
- Sie eine ultraschnelle, zuverlässige Datenübertragung mit flexiblen Leitungslängen und ROI für Hochgeschwindigkeits-Inspektionen benötigen.
- Sie eine kompakte, robuste Kamera wünschen, die sich leicht integrieren lässt und die Synchronisation mehrerer Kameras unterstützt.
- Sie Wert auf eine nahtlose Einrichtung mit intuitiven Tools, fortschrittlichen internen Korrekturen und integrierten Diagnosefunktionen legen.
// Vorteile auf einen Blick
Die 10k- und 15k-allPIXA-Wave-Kameras bieten CCD-Bildqualität mit CMOS-Leistung und zusätzliche Systemflexibilität durch erhöhte Scanlinienlängen von bis zu 15k sowie Zeilenfrequenzen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 47,72 kHz.
- Hervorragende Bildqualität: Große 5,6-µm-Pixel, ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis, kontinuierlicher Weißabgleich und mehrere CCMs sorgen für eine präzise Farbwiedergabe.
- Erweiterte Bildkorrektur: Schattierungs- und Offsetkorrektur, internes Gamma, Trapezkorrektur und patentierte Subpixel-Registrierung für überragende Genauigkeit
- Flexible Datenverarbeitung: Mehrere ROI-Modi zur Erhöhung der Zeilenrate oder zur Reduzierung des Datenvolumens und der Verarbeitungslast
- Zuverlässige Synchronisation: Präzise Synchronisation mehrerer Kameras und verlängerte Camera-Link-Kabel bis zu 15 m bei voller Bandbreite
// Funktionen
- Trilinearer Hochgeschwindigkeits-CMOS-Farbliniensensor
- Echte RGB-Farben mit hoher Auflösung
- Hochauflösender Sensor mit Zeilenlängen bis zu 15k
- Geschwindigkeit bis zu 47,72 kHz Zeilenfrequenz
- Pixelgröße 5,6 µm
// Farbqualität
- Echte Farben mit trilinearem RBG-CMOS-Zeilenabtastsensor
- Mehrere Farbkonvertierungsmatrizen (CCM) und Offset werden unterstützt
- Kontinuierlicher Weißabgleich
- Hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis für schnelle Bildverarbeitung
- Ultrahohe Farbauflösung mit bis zu 15360 Pixeln x 3 Zeilen
- Mehrere Sätze von Schattierungs-/Offset-Korrekturen
- Interne Gammakorrektur
// Funktionalität
- Mehrere ROI-Funktionen für höhere Leitungsraten oder zur Reduzierung des Datenvolumens und der Rechenleistung
- Schnelle Leitungsraten von bis zu 47,42 kHz mit einem Durchsatz von bis zu 850 Megabyte/s
- Grafische Benutzeroberfläche für einfache Parametereinstellung, Steuerung und Integration der Kamera
- Interne Trapezkorrektur für die Positionierung der Kamera in mehreren Winkeln
- Automatisches Einfügen von Maschinen- und Kameradaten in das Bild
- Subpixel-Genauigkeit für Registrierungsfehler (patentiert)
- Integrierter Testbildgenerator für einfache Einrichtung und Diagnosefunktionen
- Kompaktes und robustes Design
- Präzise Synchronisation mehrerer Kameras
- Breiter Eingangsbereich von 12 bis 24 V für einfache Verwendung und Maschinenintegration
- Hochfeste Stahlbefestigungsgewinde für präzise und robuste Kameramontage
- Verlängerte Camera Link-Kabellänge: 15 m bei 85 MHz Full (80 Bit)
- Streng getestet mit allen gängigen Framegrabbern