產品 // 線掃描相機 // allPIXA wave
Allied Vision Logo
allPIXA wave front

allPIXA wave

高解析度相機鏈線掃描相機

allPIXA波線掃描相機採用三線真彩RGB線掃描感測器,具備CMOS級性能,提供10k與15k超高解析度。配備多功能影像處理、同步功能及成熟的Camera Link介面,是PCB檢測、文件數位化、高解析度表面檢測及卷材檢測任務的理想解決方案。

功能豐富。高解析度。

受益於三線性真彩RGB線掃描感測器,實現超高解析度

  • 三線性高速CMOS彩色線掃描感測器
  • 真RGB色彩搭配高解析度
  • 高解析度感測器,線長可達15k
  • 最高達47.72 kHz掃描頻率

為您的視野而生

如果您需要:

  • 您需要單色、RGB 及真彩色三線性 RGB 的高品質成像。
  • 您需要具備靈活線長與ROI功能的超高速可靠數據傳輸,以實現高速檢測。
  • 您需要一款緊湊堅固的相機,能輕鬆整合系統並支援多相機同步。
  • 重視直覺化工具、進階內部校正及內建診斷功能所實現的無縫設定體驗。

// 福利一覽

10k與15k allPIXA波長相機均具備CCD影像品質與CMOS效能,並提供系統靈活性提升:掃描線長度可達15k,線頻率最高可達47.72 kHz。

  • 卓越畫質:5.6微米大像素、高訊噪比、連續白平衡及多重CCM技術,確保精準色彩還原
  • 進階影像校正:遮蔽與偏移校正、內部伽瑪校正、梯形校正及專利次像素對位技術,實現卓越精準度
  • 靈活數據處理:多種ROI模式可提升線速率或減少數據量與處理負載
  • 可靠同步性:精準多相機同步技術,搭配延長型Camera Link線纜可達15公尺全頻寬傳輸

// 功能

  • 三線性高速CMOS彩色線掃描感測器
  • 真實RGB色彩與高解析度
  • 高解析度感測器,線長可達15k
  • 最高達47.72千赫的掃描頻率
  • 像素尺寸 5.6 微米

// 色彩品質

  • 三線性RGB CMOS線掃描感測器實現真彩色
  • 支援多重色彩轉換矩陣(CCM)與偏移校正
  • 連續白平衡功能
  • 卓越信噪比實現高速影像處理
  • 超高色彩解析度,達15360像素 × 3行
  • 多組陰影/偏移校正
  • 內建伽瑪校正

// 功能性

  • 多種 ROI 功能,用於提升線速率或減少數據量與處理能力
  • 高速線速率可達47.42千赫茲,吞吐量高達850兆位元組/秒
  • 圖形化使用者介面,便於相機參數設定、控制與整合
  • 內建梯形校正功能,支援相機多角度定位
  • 自動將機器與相機資料嵌入影像中
  • 亞像素級對位誤差校正(專利技術)
  • 內建測試圖像產生器,簡化設定與診斷功能
  • 緊湊堅固的設計
  • 精準的多相機同步功能
  • 12-24V寬範圍電源輸入,便於使用與機器整合
  • 高強度鋼製安裝螺紋,實現精準穩固的相機固定
  • 延長型 Camera Link 纜線長度:15 公尺 @ 85 MHz 全速率 (80 位元)
  • 經全面測試相容各主流影像擷取卡