Produkte // IP Cores // Gigabit-Ethernet-Vision // GigE Vision Host-Software
IPCore pictos AVT  GigE Vision Server 09

GigE Vision Host-Software

Software-Entwicklungskit für GigE Vision-konforme Anwendungen

- GigE Vision- und GenICam-kompatibles SDK
- Kompatibel mit Windows- und Linux-Betriebssystemen
- Unterstützung für X86 und ARM32/64
- Quellcode verfügbar

Sphinx GigE Vision Transportschicht-SDK

Allied Vision bietet ein funktionsreiches Software-Toolkit, das die erforderlichen Bausteine für die schnelle und einfache Entwicklung leistungsstarker Bildaufzeichnungsanwendungen bereitstellt. Dieses Software-Kit besteht aus mehreren Komponenten: Der Sphinx GigE Vision Viewer ist eine Desktop-Anwendung zum Erkennen und Konfigurieren von GigE Vision-kompatiblen Kameras. Er empfängt außerdem GigE Vision-Streams und zeigt diese an. Eine Transportschicht-Bibliothek (Sphinx GigE Vision Library) implementiert alle spezifischen Aufgaben der unteren Transportschicht und bietet entweder eine intuitive proprietäre API oder fungiert als GenTL-Produzent mit der GenTL-kompatiblen Schnittstelle. Zur Leistungsoptimierung wird ein Filter-Software-Treiber bereitgestellt, um die CPU-Auslastung zu reduzieren und die Systemstabilität zu erhöhen. Das Sphinx GigE Vision SDK unterstützt alle obligatorischen und die meisten optionalen Funktionen, die in der GigE Vision-Spezifikation bis Version 2.2 definiert sind. Es werden sowohl Windows- als auch Linux-Betriebssysteme unterstützt. Je nach Lizenz werden die Komponenten des SDK teilweise oder vollständig als C-Quellcode geliefert.

Unterstützte Betriebssysteme

    • Windows (7, 8, 10, 11), 64 Bit
    • Linux (getestet mit Ubuntu 20.04 LTS, CentOS, PetaLinux), 32/64 Bit
DriverWinDSLinux

Support inklusive

Das Softwarepaket enthält ein Support-Budget, das Ihnen beim Schreiben Ihrer eigenen Anwendung hilft.

Support und Wartung

Langfristiger Support und Wartung verfügbar

Erstellen Sie Ihr eigenes SDK mit der Quellcode-Version

Die Quellcode-Version ermöglicht das Rebranding der Transportschicht-API und des Software Treibers, sodass Sie ein auf Ihr Unternehmen abgestimmtes SDK erstellen und vertreiben können.