GigE Vision ホストソフトウェア
GigE Vision準拠アプリケーション向けソフトウェア開発キット
- GigE VisionおよびGenICam互換のSDK
- WindowsおよびLinuxオペレーティングシステムに対応
- X86およびARM32/64をサポート
- ソースコードを提供
スフィンクス GigE Vision トランスポート層 SDK
アライドビジョンは、高性能な画像取得アプリケーションを迅速かつ容易に設計するために必要な基盤を提供する、機能豊富なソフトウェアツールキットを提供します。このソフトウェアキットは複数のコンポーネントで構成されています:Sphinx GigE Vision Viewerは、GigE Vision準拠カメラの検出と設定を行うデスクトップアプリケーションです。GigE Visionストリームを受信し表示することも可能です。 トランスポート層ライブラリ(Sphinx GigE Vision Library)は、すべての低レベルなトランスポート層固有のタスクを実装し、直感的な独自APIを提供するか、GenTL準拠インターフェースを備えたGenTLプロデューサーとして機能します。パフォーマンス最適化のため、CPU負荷を軽減しシステム安定性を高めるフィルタードライバーが提供されています。 Sphinx GigE Vision SDKは、バージョン2.2までのGigE Vision仕様で定義された必須機能のすべてと、ほとんどのオプション機能をサポートします。WindowsおよびLinuxオペレーティングシステムの両方をサポートしています。ライセンスに応じて、SDKのコンポーネントはCソースコードとして部分的または完全に提供されます。
サポート対象のオペレーティングシステム
-
- Windows (7、8、10、11)、64ビット
- Linux (Ubuntu 20.04 LTS、CentOS、PetaLinux でテスト済み)、32/64 ビット
サポート付き
ソフトウェアパッケージには、お客様が独自のアプリケーションを作成するための支援予算が含まれています。
サポートおよび保守
長期サポートおよび保守サービスを提供しています
ソースコード版で独自のSDKを作成する
ソースコード版では、トランスポート層APIとフィルタドライバのリブランディングが可能であり、企業に適合したSDKを作成・配布できます。