GigE Vision 主機軟體
適用於符合 GigE Vision 標準應用的軟體開發套件
- 支援 GigE Vision 與 GenICam 標準的 SDK
- 相容於 Windows 與 Linux 作業系統
- 支援 X86 及 ARM32/64 架構
- 提供原始碼
Sphinx GigE Vision 傳輸層軟體開發套件
Allied Vision 提供功能豐富的軟體工具包,具備快速輕鬆設計高效能影像擷取應用所需的基礎元件。此軟體套件包含多個組件:Sphinx GigE Vision Viewer 是一款桌面應用程式,用於偵測與設定符合 GigE Vision 標準的相機,同時接收 GigE Vision 影像串流並進行顯示。 傳輸層函式庫(Sphinx GigE Vision Library)實現所有底層傳輸層專屬任務,提供直覺的專屬 API 或作為具備 GenTL 規範介面的 GenTL 生產者。為優化效能,另提供濾波驅動程式以降低 CPU 負載並提升系統穩定性。 Sphinx GigE Vision SDK 支援 GigE Vision 規格(至 2.2 版)定義的所有強制性功能及多數選用功能,同時支援 Windows 與 Linux 作業系統。根據授權類型,SDK 組件將以 C 語言原始碼形式部分或完整交付。
支援的作業系統
-
- Windows (7、8、10、11),64 位元
- Linux(已於 Ubuntu 20.04 LTS、CentOS、PetaLinux 測試),32/64 位元
包含支援
本軟體套件包含一筆支援預算,用以協助您撰寫自訂應用程式。
支援與維護
提供長期支援與維護服務
使用原始碼版本建立您專屬的 SDK
原始碼版本允許重新品牌化傳輸層 API 與過濾器驅動程式,因此您可建立並分發符合企業形象的 SDK。