Produkte // IP Cores // CoaXPress über Glasfaser // CoaXPress-over-Fiber-Bridge-IP-Core
IPCore pictos AVT  CoaXPress over Fiber Bridge Device IP Core

CoaXPress-over-Fiber-Bridge-IP-Core

CoaXPress-over-Fiber-Bridge-IP-Core für FPGA

- CXP-zu-nGMII-Bridge-IP-Core
- Kompatibel mit AMD 7 Series (und neuer)
- Kompatibel mit Altera Cyclone/Arria 10/Agilex
- Kompatibel mit S2I und CoaXPress-Geräte-IP Cores von Drittanbietern
- Lieferung als funktionsfähiges Referenzdesign (bei Lizenzierung mit dem S2I CoaXPress-Geräte-IP-Core) und umfangreichem Simulations-Testbench

Architecture CoaXPress over Fiber Bridge Device IP Core

Architektur

Der CoaXPress-over-Fiber-Bridge-IP-Core ermöglicht die Verbindung eines CoaXPress Device IP Core mit einem nGMII-Bus (10/25 Gbps Media Independent Interface) innerhalb eines FPGA. nGMII, wie in IEEE Std 802.3 Clause 46 definiert, ist der Hauptzugang zur physikalischen Schicht von 10/25G Ethernet. Der generische Charakter dieser Schnittstelle erleichtert die Zuordnung der CoaXPress-Signale zu den PCS/PMA-Ethernet-Unterschichten. Der IP wandelt CoaXPress-Steuerungs- und Streaming-Pakete in nGMII-Pakete um, die an einen Ethernet-PCS/PMA-Block gesendet werden.

CoFBridge

Ressourcenverbrauch

Vorteile

Was ist CoaXPress-Over-Fiber?

CoaXPress-over-Fiber ist eine kleine, aber wichtige Erweiterung der bestehenden CoaXPress-Spezifikation, um die Übertragung über Glasfaserkabel zu unterstützen.
CoaXPress (CXP) ist der De-facto-Standard für Computer-Vision-Anwendungen mit hoher Bandbreite. CoaXPress 2.1, die neueste Version der Spezifikation, legt die CXP-12-Geschwindigkeit fest, eine Verbindung mit 12,5 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde) über ein koaxiales Kupferkabel. Da Link-Aggregation bei CoaXPress üblich ist, lassen sich mit vier CXP-12-Verbindungen problemlos Bandbreiten von 50 Gbit/s (12,5 x 4) erreichen. CoaXPress-over-Fiber wurde als Ergänzung zur CoaXPress-Spezifikation entwickelt. Es bietet die Möglichkeit, das CoaXPress-Protokoll unverändert über eine Standard-Ethernet-Verbindung, einschließlich Glasfaser, auszuführen. Daher verwendet CoaXPress-over-Fiber Standardelektronik, Steckverbinder und Kabel, die für Ethernet entwickelt wurden, aber das Protokoll ist CoaXPress, nicht Ethernet und nicht GigE Vision.

Was sind die Vorteile der Verwendung von CoaXPress-Over-Fiber für meine Anwendung?

  • Verfügbar als CXP-zu-nGMII- (Gerät) oder nGMII-zu-CXP- (Host) Bridge-IP Cores
  • Ultrahohe Daten-/Bildraten
  • Zahlreiche Zubehör- und Verkabelungsoptionen für jede erforderliche Länge
  • Geringe CPU-Auslastung, geringe Latenz, geringe Bildaufnahme-Jitter
  • Höchste Kameraanzahl pro PC-Leistung
  • Sehr wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Breite Akzeptanz in der Industrie aufgrund der JIIA-Standardisierung