光纖傳輸CoaXPress橋接裝置IP核心
CoaXPress-Over-Fiber 橋接裝置 IP 核心(適用於 FPGA)
- CXP 至 nGMII 橋接 IP 核心
- 相容於 AMD 7 系列(及更新版本)
- 相容於 Altera Cyclone/Arria 10/Agilex
- 相容於 S2I 及第三方 CoaXPress 裝置 IP 核心
- 以可運作參考設計形式交付(需搭配 S2I CoaXPress 裝置 IP 核心授權)並附完整模擬測試平台
建築
CoaXPress-over-Fiber 裝置橋接器 IP 核心可將 CoaXPress 裝置 IP 核心連接至 FPGA 內的 nGMII(10/25 Gbps 媒體獨立介面)匯流排。根據 IEEE 標準 802.3 第 46 節定義,nGMII 是存取 10/25G 以太網路物理層的主要介面。 此介面的通用特性便於將CoaXPress訊號映射至PCS/PMA乙太網路子層。該IP核心將CoaXPress控制與串流封包轉換為nGMII封包,傳送至乙太網路PCS/PMA模組。
資源使用
效益
何謂光纖傳輸的CoaXPress技術?
光纖傳輸CoaXPress(CoaXPress-over-Fiber)是對現有CoaXPress規格的一項輕量但重要的擴展,旨在支援透過光纖進行傳輸。
CoaXPress(CXP)是高頻寬電腦視覺應用的事實標準。 最新版本的CoaXPress 2.1規範定義了CXP-12速率,即透過同軸銅纜實現12.5 Gbps(每秒十億位元組)的連接。由於鏈路聚合在CoaXPress中相當普遍,透過四條CXP-12連接即可輕鬆實現50 Gbps(12.5 x 4)的頻寬。 CoaXPress-over-Fiber作為CoaXPress規格的擴充設計,能在標準乙太網路連接(含光纖)上原封不動地運行CoaXPress協定。因此,CoaXPress-over-Fiber採用乙太網路專用標準電子元件、連接器與纜線,但其協定本質仍屬CoaXPress,而非乙太網路或GigE Vision。
採用光纖傳輸的CoaXPress技術對我的應用有何優勢?
- 提供 CXP 至 nGMII(裝置端)或 nGMII 至 CXP(主機端)橋接 IP 核心
- 超高速數據/幀速率
- 多種配件與線纜選項,滿足任何長度需求
- 低CPU負載、低延遲、低抖動影像擷取
- 單台電腦最高相機連接數效能
- 極具競爭力的成本效益比
- 因符合JIIA標準化規範而獲業界廣泛採用