CoaXPress-Over-FiberブリッジデバイスIPコア
FPGA向けCoaXPress-over-FiberブリッジデバイスIPコア
- CXPからnGMIIへのブリッジIPコア
- AMD 7シリーズ(およびそれ以降)に対応
- Altera Cyclone/Arria 10/Agilexに対応
- S2Iおよびサードパーティ製CoaXPressデバイスIPコアに対応
- 動作するリファレンスデザインとして提供(S2I CoaXPressデバイスIPコアとライセンス契約時)および広範なシミュレーションテストベンチ
建築
CoaXPress-over-FiberデバイスブリッジIPコアは、CoaXPressデバイスIPコアをFPGA内部のnGMII(10/25 Gbpsメディア独立インターフェース)バスに接続することを可能にします。nGMIIは、IEEE Std 802.3条項46で定義されている通り、10/25Gイーサネット物理層への主要なアクセス手段です。 このインターフェースの汎用性により、CoaXPress信号をPCS/PMAイーサネットサブレイヤへ容易にマッピングできます。本IPコアは、CoaXPress制御パケットおよびストリーミングパケットを、イーサネットPCS/PMAブロック向けnGMIIパケットへ変換します。
リソース使用量
メリット
CoaXPress-Over-Fiberとは何か?
CoaXPress-over-Fiberは、光ファイバー経由の伝送をサポートするため、既存のCoaXPress仕様を軽微ながら重要な形で拡張したものです。
CoaXPress(CXP)は、高帯域幅のコンピュータビジョンアプリケーションにおける事実上の標準規格です。 仕様の最新バージョンであるCoaXPress 2.1は、CXP-12速度を規定しています。これは同軸銅ケーブル上で12.5 Gbps(ギガビット毎秒)の接続を実現するものです。CoaXPressではリンクアグリゲーションが一般的であるため、4つのCXP-12接続を用いることで50 Gbps(12.5 x 4)の帯域幅を容易に達成できます。 CoaXPress-over-FiberはCoaXPress仕様へのアドオンとして設計された。光ファイバーを含む標準イーサネット接続上で、CoaXPressプロトコルをそのまま変更なしで動作させる手段を提供する。したがってCoaXPress-over-Fiberはイーサネット向けに設計された標準電子部品・コネクタ・ケーブルを使用するが、プロトコルはイーサネットでもGigE VisionでもなくCoaXPressである。
私のアプリケーションにおいて、ファイバー経由のCoaXPressを使用する利点は何ですか?
- CXPからnGMII(デバイス)またはnGMIIからCXP(ホスト)へのブリッジIPコアとして利用可能
- 超高データ/フレームレート
- あらゆる長さの要件に対応する豊富なアクセサリとケーブルオプション
- 低CPUオーバーヘッド、低レイテンシ、低ジッタ画像取得
- PC1台あたりのカメラ接続数における最高性能
- 非常に競争力のあるコストパフォーマンス比
- JIIA標準化による業界での広範な採用実績