shr header

SHR

Maximale Auflösung für kompromisslose Bildqualität.

SHR-Kameras liefern kompromisslose Bildqualität mit einer Auflösung von bis zu 245 MP und kombinieren dabei große Pixel mit großen Sensorformaten. Fortschrittliche Schattierungs- und Defektpixelkorrektur sorgen für hervorragende Linearität, Homogenität und geringes Rauschen, selbst bei anspruchsvollen optischen Aufgaben.

SHR – Für große Aufgaben gemacht

Profitieren Sie von großen Pixeln für höchste Detailgenauigkeit!

SHR-Kameras stehen für höchste Auflösung mit großen Pixeln und großem Sensorformat. Die SHR glänzt mit einer Auflösung von bis zu 245 MP, wenn die jeweilige Aufgabe kompromisslose Bildqualität erfordert. Große Sensoren erfordern besondere Sorgfalt bei der Kamera, um ein homogenes Bild zu gewährleisten. Schattierungskorrektur für anspruchsvolle optische Aufgaben und benutzerdefinierte Fehlerpixelkorrektur sorgen für hervorragende Linearität, Homogenität und geringes Rauschen. 

  • Hohe Auflösung mit großen Pixeln bis zu 245 Megapixeln und einer optimierten Bildrate
  • Modernste Schnittstellen 10GigE und CoaXPress-12 mit PoE oder PoCXP
  • 512 MB interner Bildspeicher

Für Ihre Vision entwickelt

SHR ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Ihre Anwendungen sehr detailliert inspiziert werden müssen.
  • Sie eine extrem hohe Auflösung und schnelle Bildübertragung benötigen.
  • Sie eine präzise Bildwiedergabe und Sensorausrichtung benötigen.
  • Sie eine hervorragende Linearität, Homogenität und geringes Rauschen erzielen möchten.

// Leistungsstarke Funktionen

  • Höchste Auflösung mit optimierter Bildrate
  • Sony CMOS-Sensoren mit Rolling- und Global-Shutter
  • Mono und Farbe (Bayer-Muster, automatischer Weißabgleich)
  • 512 MB interner Bildspeicher
  • 8- oder 12-Bit-Übertragung
  • M72-Gewinde (FFD 19,55)
  • Benutzerdefinierte Fehlerpixelkorrektur
  • ROI, Look-Up-Tabelle, Binning, Gamma, Offset
  • GenICam-kompatibel
  • Belichtungszeit: Trigger manuell/automatisch/extern
  • Integrierter Multichannel-LED-Stroboskop-Controller
  • Industrielle TTL-24V-I/O-Schnittstelle mit SafeTrigger, programmierbaren Logikfunktionen, Sequenzern und Timern, RS232
  • Geeignet für Reinräume

// Vielseitige Objektivanschlüsse

Die hohe strukturelle Präzision bei der Sensorausrichtung und dem Gehäuse gewährleistet eine präzise Bildwiedergabe und einen sicheren Halt für die Kamerahalterung, den Adapter und die Objektive. Die Mittelformatkamera SHR ist mit einem standardisierten M72-Gewinde ausgestattet und kann daher mit einer Vielzahl von Objektiven und Adapterringen verwendet werden. Dank des kurzen Flanschabstands von 19,55 mm lassen sich hochwertige Objektivsysteme individuell an nahezu jede Aufgabe anpassen.

SHR components

// Hohe Auflösung Made in Germany

Große Pixel haben viele Vorteile, wenn es um die Bildqualität von Kameras geht – die physikalischen Grundlagen sind hier klar. Einige High-End-Anwendungen erfordern höchste Auflösungen und eine makellose Bildqualität, die ohne entsprechend große Pixel für eine optimale Übertragungsfunktion nicht erreicht werden kann. Dies gilt auch für höchste Auflösungen. Aufgaben, die wie geschaffen sind für die SHR-Serie.

Große Sensoren erfordern besondere Sorgfalt in der Kamera, um ein homogenes Bild zu gewährleisten. Die Schattierungskorrektur für anspruchsvolle optische Aufgaben und die benutzerdefinierte Fehlerpixelkorrektur sorgen für hervorragende Linearität, Homogenität und geringes Rauschen. 

Wir verbinden CMOS-Sensoren dieser Kategorie mit den leistungsstärksten Schnittstellen, um die hohen Datenraten des Sensors voll auszuschöpfen. Alle Kameras der SHR-Serie bieten umfangreiche E/A-Funktionen mit Sequenzer und integriertem Strobe-Controller.

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision