Produkte // Flächenkameras // SHR // SHR CXP // shr811MCX12
shr cxp12

Allgemein

Modell: shr811MCX12
Produktcode: F004227
Produktserie: SHR CoaXPress
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 19,200 × 12,800 (245.80 MP)
Sensormodell: Sony IMX811
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Rolling shutter (RS)
Sensorgröße: 53.95 × 35.97 mm (64.84 mm, Type 4.1)
Pixelgröße: 2.81 µm × 2.81 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit, 14-bit, 16-bit
Monochrome Pixelformate: mono12, mono14, mono16

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich: 77.8 dB
SNR: 44.4 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 12.4 fps
Belichtungszeit: 109 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 24.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch: External: 17 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 86 × 80 × 80
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: M72x0.75
Gewicht: 600 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 160 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-12 with 4 connections
Schnittstellenanschluss: (micro-BNC)
Vision-Standard: CoaXPress 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto
Verstärkungsmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

shr811MCX12

Auflösung 19,200 × 12,800 (245.80 MP)
Bildrate 12.4 fps
Digitale Schnittstelle CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.