shr cxp12

一般

モデル: shr811MCX12
製品コード: F004227
製品シリーズ: SHR CoaXPress
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 19,200 × 12,800 (245.80 MP)
センサーモデル: Sony IMX811
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Rolling shutter (RS)
センサーサイズ: 53.95 × 35.97 mm (64.84 mm, Type 4.1)
ピクセルサイズ: 2.81 µm × 2.81 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 12-bit, 14-bit, 16-bit
モノクロピクセルフォーマット: mono12, mono14, mono16

イメージング性能

ダイナミックレンジ: 77.8 dB
SNR: 44.4 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 12.4 fps
露光時間: 109 µs to 60 s
ゲイン: 0.0 dB to 24.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
消費電力: External: 17 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 60 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 86 × 80 × 80
IP等級: IP30
レンズマウント: M72x0.75
重量: 600 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ(フラッシュ): 160 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: cxp-12 with 4 connections
インターフェースコネクタ: (micro-BNC)
ビジョン規格: CoaXPress 2.0

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual, auto
ゲインモード: auto, manual
画像制御機能: roi, lut, mirror-image, dpc, shading-correction, ffc

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: internal, software, external
カメラ制御機能: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

shr811MCX12

解像度 19,200 × 12,800 (245.80 MP)
フレームレート 12.4 fps
デジタルインターフェース CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.