Allgemein
| Modell: | Goldeye CL-130 VSWIR TEC1 |
| Produktserie: | Goldeye CL |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Mono |
| Spektrum: | SWIR, Visible SWIR |
| Spektralbereich: | 400 nm to 1700 nm |
| Auflösung: | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX990 | InGaAs | TEC |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos-ingaas |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 6.4 × 5.12 mm (8.2 mm, Type 1/2) |
| Pixelgröße: | 5.00 µm × 5.00 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 12-bit |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 94 fps |
| Belichtungszeit: | 3 µs to 200.00 ms |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 1 input, 1 output |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 115 200 Baud, 8N1 (adjustable) |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Stromversorgung: | 10.8 V to 30.0 V |
| Stromverbrauch: | Maximum: 11.8 W (at 12 VDC) |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 78 × 55 × 55 |
| Gewicht: | 330 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 256 MByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | Camera Link Base |
Goldeye CL-130 VSWIR TEC1
Goldeye CL-130 TEC1- Fast InGaAs SWIR camera with SXGA resolution
| Auflösung | 1,280 × 1,024 (1.30 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 94 fps |
| Digitale Schnittstelle | Camera Link Base |
The Goldeye CL-130 TEC1 is an SXGA resolution short wave infrared (SWIR) camera with Camera Link interface. Frame rates up to 100 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes.
Do you have any questions? We are here to help.