Produkte // Flächenkameras // FXO // FXO CXP // fxo425CCX12-2C
fxo425CCX12-2C

Allgemein

Modell: fxo425CCX12-2C
Produktcode: F002264
Produktserie: FXO CoaXPress
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 1,600 × 1,104 (1.80 MP)
Sensormodell: Sony IMX425
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 14.4 × 9.94 mm (17.5 mm, Type 1.1)
Pixelgröße: 9.00 µm × 9.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 12-bit
RGB-Pixelformate: bayer8, bayer12

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 671 fps
Belichtungszeit: 7 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch: External: 13 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 73 × 50 × 50
Filter-/Schutzglas: IR-Cut - 680nm
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 240 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-12 with 2 connections
Schnittstellenanschluss: (micro-BNC)
Vision-Standard: CoaXPress 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual, auto, external
Verstärkungsmodi: auto, manual
Weißabgleichmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: roi, lut, mirror-image

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: internal, software, external
Kamerasteuerungsfunktionen: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo425CCX12-2C

Auflösung 1,600 × 1,104 (1.80 MP)
Bildrate 671 fps
Digitale Schnittstelle CXP-12 with 2 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.