製品 // エリアカメラ // FXO // FXO CXP // fxo425CCX12-2C
fxo425CCX12-2C

一般

モデル: fxo425CCX12-2C
製品コード: F002264
製品シリーズ: FXO CoaXPress
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 1,600 × 1,104 (1.80 MP)
センサーモデル: Sony IMX425
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 14.4 × 9.94 mm (17.5 mm, Type 1.1)
ピクセルサイズ: 9.00 µm × 9.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 12-bit
RGBピクセルフォーマット: bayer8, bayer12

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 671 fps
露光時間: 7 µs to 60 s
ゲイン: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/Oコネクタ: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
消費電力: External: 13 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 60 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 73 × 50 × 50
フィルター/保護ガラス: IR-Cut - 680nm
IP等級: IP30
レンズマウント: C-Mount
重量: 240 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ(フラッシュ): 32 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: cxp-12 with 2 connections
インターフェースコネクタ: (micro-BNC)
ビジョン規格: CoaXPress 2.0

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual, auto, external
ゲインモード: auto, manual
ホワイトバランスモード: auto, manual
画像制御機能: roi, lut, mirror-image

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: internal, software, external
カメラ制御機能: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

fxo425CCX12-2C

解像度 1,600 × 1,104 (1.80 MP)
フレームレート 671 fps
デジタルインターフェース CXP-12 with 2 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.