eVision  ID Bundle

ID套装

eVision 识别库组合包

- eVision 识别库的高性价比组合包

描述

ID套装是 eVision 旗下识别库的经济型套装,为各类识别任务提供全面工具集。该套装包含 EasyImage、EasyOCR、EasyOCR2、EasyBarCode、EasyMatrixCode 及 EasyQRCode。

ID套装是机器视觉应用的理想解决方案,可实现对一维和二维条码的稳健、精准、高速解码,或读取零件号、序列号等短文本信息。

其他福利

新许可系统

Neo 是全新的授权系统。它可靠且技术先进,现已支持存储 Open eVision 和 eGrabber 授权。Neo 允许您选择授权激活方式:可通过 Neo 硬件密钥或 Neo 软件容器激活。购买授权后,您可随时决定激活方式。

Neo加密狗提供坚固的硬件支持,可灵活转移至不同计算机使用。Neo软件容器无需专用硬件,仅与激活所在的计算机绑定。

Neo自带专属许可证管理器,提供两种操作模式:直观易用的图形用户界面,以及可轻松自动化Neo许可证流程的命令行界面

适用于 Windows 和 Linux 的所有 eVision 库

  • Microsoft Windows 11、10 适用于 x86-64(64 位)处理器架构
  • Microsoft Windows 11、10 IoT Enterprise 适用于 x86_64 系统
  • 适用于 x86-64(64 位)和 ARMv8-A(64 位)处理器架构的 Linux,需使用 glibc 2.18 及以上版本
DriverWinLinuxARM

ID套装内容

通用

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)