allPIXA evo DXGE线扫相机通过融合高端CMOS传感器、嵌入式图像处理算法以及配备光纤连接器的双千兆网接口(支持长距离传输),实现了卓越的分辨率与速度。该相机完美适用于半导体检测、PCB检测、自动光学检测(AOI)及质量控制等领域,在这些对亚像素级缺陷检测要求严苛的应用场景中表现尤为出色。
卓越画质,极速体验
受益于高速传感器、高分辨率和超高速接口
- 8k、10k及15k线扫相机,配备标准单/双千兆网接口
- CMOS多线传感器采用真实RGB色彩,实现卓越信噪比
- 配备长距离光纤连接器
- 完全符合GenICam和千兆网 Vision标准
为您的愿景而生
allPIXA evo DXGE 是您的理想相机,如果:
- 您需要一款能通过高分辨率RGB和近红外成像捕捉微小缺陷的相机。
- 您需要长距离超高速工业数据接口支持的可靠高速性能。
- 您期望凭借先进的多光谱CMOS技术,在全速运行时获得卓越的图像质量。
- 您重视直观工具、标准接口和顺畅的工作流程兼容性所带来的轻松系统集成。
// 福利一览
配备双10千兆网接口的allPIXA evo DXGE是所有需要高分辨率的高速卷材和印刷检测应用的最佳选择。
- 提供8k、10k及15k线扫相机,实现高速RGB彩色扫描
- 采用SFP+光纤接口,支持远超100米的长距离光纤传输
- 采用经济高效的万兆网网卡实现经济型系统
// 功能
- 分辨率:8k至15k像素
- 传感器:多线CMOS传感器
- 色度:单色与彩色
- TDI:单色最高4倍TDI,RGB最高2倍TDI
- 行速率:最高90千赫兹
- 触发方式:帧触发与行触发选项,含可变编码器输入
- 图像处理:色彩校正矩阵实现优化彩色图像呈现
- 多摄像机同步:实现多摄像机完美的行触发与帧触发同步
- 多闪光功能:在单次曝光中捕捉多种光照条件下的多幅图像
// 适用于各种应用场景的理想配件
// 完美连接——得益于强大的软件
为便于集成,该相机提供兼容GenICam的图形工具(GCT)和用户友好的软件开发工具包(SDK)。这使得在Windows或Linux系统下能够快速实现相机控制和高速图像采集。