产品
线扫相机
线扫相机
面向工业应用的线扫相机高效成像解决方案
对于需要连续图像采集或高分辨率的应用场景,线扫相机提供了理想解决方案。这类相机专为捕捉传送带上移动物体或产品的图像而设计。凭借其高速与高分辨率特性,它们在印刷、包装、造纸、电子与半导体、纺织以及食品和回收领域的光学分拣等行业中,可完美满足实时产品检测、工艺监控、分拣和质量控制的需求。
前往相机配置工具满足最高质量标准的线扫相机
我们的线扫相机专为在严苛环境下提供可靠且精准的成像而设计。通过将其集成到您的现有系统中,您可以借助我们的线扫相机优化生产流程,并提升产品质量。
allPIXA evo
高分辨率线扫相机
- 高分辨率从8k到32k
- 三线及多线CMOS传感器
- 4个CXP12接口及双千兆网接口
分辨率
低
8192 - 32768 px
高
速度
低
37 - 100 kHz
高
allPIXA neo
高速线扫相机
- 最高速度可达250 kHz
- 多光谱CMOS传感器支持单色、彩色及近红外模式
- 配备2个CXP12接口及千兆网网络接口
分辨率
低
4096 - 6144 px
高
速度
低
45 - 250 kHz
高
3DPIXA
3D线扫相机
- 立体线扫描技术
- 高精度3D与高分辨率彩色图像
- Camera Link及4个CXP12接口
分辨率
低
2666 - 15000 px
高
速度
低
18.4 - 68.4 kHz
高
allPIXA pro
高灵敏度线扫相机
- 全三线性CCD传感器
- 大像素尺寸 10 µm x 10 µm
- Camera Link接口
分辨率
低
4096 - 7300 px
高
速度
低
29.7 - 50.8 kHz
高
allPIXA 短波红外
短波红外线线扫相机
- 短波红外光谱范围:950 nm 至 1700 nm
- InGaAs短波红外线性传感器
- 千兆网接口
分辨率
低
512 - 1024 px
高
速度
低
0.01 - 40 kHz
高
chromaPIXA
色彩测量线扫相机
- 全三线性CCD传感器
- 绝对色彩测量
- 相机链接接口
分辨率
低
2000 - 7300 px
高
速度
低
29.7 - 50 kHz
高
allPIXA wave
高分辨率Camera Link线扫相机
- 最高分辨率可达15k
- 相机链接口
分辨率
低
10240 - 15360 px
高
速度
低
18.38 - 47.72 kHz
高