常规
| 型号: | SMR2.0SCXGE-CM64 |
| 产品代码: | F006238 |
| 产品系列: | SMR 10GigE |
| 状态: | Deleted |
传感器
| 传感器类型: | Area scan |
| 色度: | Color |
| 光谱: | Visible |
| 光谱范围: | 400 nm to 1000 nm |
| 分辨率: | 1,920 × 1,080 (2.00 MP) |
| 传感器型号: | Luxima Lux19HS |
| 传感器架构(材料): | cmos |
| 快门类型: | global-shutter |
| 传感器尺寸: | 19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, 4/3) |
| 像素尺寸: | 10.00 µm × 10.00 µm |
像素格式
| 传感器位深度: | 8-Bit,10-Bit |
| RGB像素格式: | bayer8, bayer10 |
时序与增益
| 最大帧率: | 2517 |
| 最大帧率 ROI模式: | 1920 x 1080 | 2517 fps, 1024 x 768 | 3531 fps, 512 x 512 | 5275 fps, |
| 曝光时间: | 1 µs (max) |
| 增益: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/O与电源
| 非电气隔离IO: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 4 x TTL input, 1 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| 特定非电气隔离IO: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光电隔离线路: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| 电源供应: | 10 to 30VDC |
| 功耗: | External: 30 W (typical) |
机械特性
| 机身尺寸(L x W x H mm): | 98 × 95 × 95 |
| IP防护等级: | IP30 |
| 镜头接口: | C-Mount |
| 重量: | 1190 g |
板载内存与FPGA
| 非易失性存储器(闪存): | 64000 MByte |
接口
| 数字接口: | 10gige |
| 接口连接器: | (RJ-45) |
固件功能 - 图像控制
| 曝光模式: | external |
| 增益模式: | Digital, Analog |
| 白平衡模式: | true |
| 图像控制功能: | FW Features - Image Control |
固件功能 - 相机控制
| 触发模式/同步: | External TTL, Software, In-frame (ImageBLITZ) |
SMR2.0SCXGE-CM64
分辨率
1,920 × 1,080 (2.00 MP)
帧率
2517 fps
数字接口
10gige
Do you have any questions? We are here to help.