Goldeye CL
看见无形之物
Goldeye CL相机融合了成熟的Camera Link标准优势与Goldeye及Goldeye Pro平台的多样性。Goldeye G采用砷化镓铟传感器技术,在900纳米至1700纳米波段的短波红外光谱中具备高灵敏度。部分型号在可见光谱中将灵敏度范围扩展至低至400纳米或高至2200纳米。
为您的愿景而生
Goldeye CL 是您的理想相机,如果:
- 您需要覆盖400纳米至2200纳米波段的扩展灵敏度。
- 您需要在红外光谱范围内保持恒定的高图像质量。
- 您需要高帧率以加速流程。
- 您的短波红外应用需承受极端温度环境。
- 您的应用需要 Camera Link 接口。
// 采用砷化镓铟(InGaAs)传感器技术的短波红外(SWIR)相机
配备Camera Link接口的Goldeye CL相机采用砷化镓铟传感器技术,使其在900纳米至1700纳米波长的短波红外光谱范围内具有高灵敏度。部分型号的可见光谱灵敏度可延伸至400纳米或高达2200纳米。 所有Goldeye CL短波红外相机均可实现超高帧率运行,并捕捉卓越的低噪声图像。它们是工业与科研领域超越可见光谱应用的理想之选。
// 福利一览
Goldeye CL 是一款紧凑型工业级与先进科研级短波红外相机系列。尽享其高度多功能性!
- 模块化设计提供多种配置选项:分辨率、接口、镜头卡口、光学滤光片及传感器冷却技术(TEC1、TEC2、无TEC冷却)。
- 丰富的图像处理功能与可选的传感器冷却方案,确保获得低噪声、高线性度和宽动态范围的卓越成像效果。
- 高帧率设计可显著提升您的工作流程效率。
- 凭借全面的I/O控制功能及多样化安装方案,轻松实现系统集成。
// 功能
- 分辨率:最高130万像素(XGA分辨率)
- 传感器:InGaAs FPA传感器,光谱范围900至1700纳米(短波红外)及400至1700纳米(索尼超短波红外)
- 帧率:最高344帧/秒
- 外壳选项:小型化设计,采用精密加工的6061铝合金外壳,经优质阳极氧化处理
- 镜头卡口选项:C卡口、F卡口、M42卡口
- 成像模式:单色短波红外(SWIR)、可见光谱与短波红外混合成像(VSWIR)
// 采用热电冷却(TEC)实现传感器温度稳定化
Goldeye CL系列相机支持主动与被动热管理功能,提供两种外壳设计方案。紧凑坚固的工业版可选配单级热电冷却器(TEC),该冷却器支持特定型号的传感器冷却与加热功能,可优化适应环境条件并确保成像结果的可重复性。
高级科研版配备单级或双级热电冷却器,集成于氮气冷却腔内,可在无冷凝现象下实现高达60K的强力传感器冷却,支持超长曝光时间成像。该版本通过内置风扇散热,风扇可手动关闭以避免振动导致的图像伪影。
坚固的铝制散热外壳为主动传感器冷却提供支持,使Goldeye CL相机的操作温度范围得以扩展。