产品 // 面阵相机 // FXO // FXO CXP // fxo535CCX12-2C
fxo535CCX12-2C

常规

型号: fxo535CCX12-2C
产品代码: F002256
产品系列: FXO CoaXPress
状态: Available

传感器

传感器类型: Area scan
色度: Color
光谱: Visible
光谱范围: 400 nm to 1000 nm
分辨率: 4,096 × 3,008 (12.30 MP)
传感器型号: Sony IMX535AAQJ
传感器架构(材料): cmos
快门类型: global-shutter
传感器尺寸: 11.22 × 8.24 mm (13.92 mm, 14mm (Type 1/1.1))
像素尺寸: 2.74 µm × 2.74 µm

像素格式

传感器位深度: 8-Bit,12-Bit
RGB像素格式: bayer8, bayer12

成像性能

动态范围: 72 dB
信噪比: 39 dB

时序与增益

最大帧率: 182.5
曝光时间: 5 µs to 60 s
增益: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O与电源

非电气隔离IO: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非电气隔离IO: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光电隔离线路: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
电源供应: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
功耗: External: 13 W (typical)

工作条件

工作温度(外壳: -10 °C to 60 °C

机械特性

机身尺寸(L x W x H mm): 73 × 50 × 50
滤光片/保护玻璃: IR-Cut 680
IP防护等级: IP30
镜头接口: C-Mount
重量: 240 g

板载内存与FPGA

非易失性存储器(闪存): 32 MByte

接口

数字接口: cxp-12 with 2 connections
接口连接器: (micro-BNC)

固件功能 - 图像控制

曝光模式: Manual, Auto, External
增益模式: Auto, Manual
白平衡模式: auto, manual
图像控制功能: FW Features - Image Control

固件功能 - 相机控制

触发模式/同步: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
相机控制功能: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,
数据表 (pdf)

fxo535CCX12-2C

分辨率

4,096 × 3,008 (12.30 MP)

帧率

182.5 fps

数字接口

CXP-12 with 2 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)