FXO CXP
数据速率为12.5, 25 或50 Gbit/s
FXO代表卓越的图像质量。其快速的CoaXPress-12接口赋予相机出色的触发延迟性能和恒定数据速率特性。
专为严苛的工业自动化设计
卓越的低噪声图像与高动态范围相辅相成,并配备全面的功能特性。所采用的索尼Pregius S传感器具有高光敏度和出色的均匀性。信号电压、耐温性、I/O控制、集成闪光控制器及固件功能均专为严苛的工业自动化应用而设计。
技术亮点:
- 索尼Pregius S传感器,低噪声电子系统
- GenICam 3.0软件接口
- CoaXPress-12接口(1或2通道)
- LUT、像素合并、ROI
- 电气与光学输入
- 最高60°C工作温度
- 集成4通道闪光控制器
- 工业级TTL-24V I/O接口,支持安全触发、逻辑功能、可编程序列器与定时器、RS232接口
- 洁净室的理想选择