产品 // 面阵相机 // EXO // exo264ZU3
exo264ZU3

常规

型号: exo264ZU3
产品代码: F002135
产品系列: EXO Polarized
状态: Available

传感器

传感器类型: Area scan
色度: Mono polarized
光谱: Visible
光谱范围: 400 nm to 1000 nm
分辨率: 2,448 × 2,048 (5.00 MP)
传感器型号: Sony IMX264MZR (polarized)
传感器架构(材料): cmos
快门类型: global-shutter
传感器尺寸: 8.45 × 7.07 mm (11.01 mm, 11.1mm (Type 2/3))
像素尺寸: 3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

传感器位深度: 8-Bit,12-Bit,12-Bit
单色像素格式: mono8, mono12packed

时序与增益

最大帧率: 35 fps
曝光时间: 60 µs (max)
增益: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O与电源

非电气隔离IO: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非电气隔离IO: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光电隔离线路: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
电源供应: 10 to 25VDC
功耗: External: 4.5 W (typical)

工作条件

工作温度(外壳: -10 °C to 60 °C

机械特性

机身尺寸(L x W x H mm): 43 × 50 × 50
IP防护等级: IP40
镜头接口: C-Mount
重量: 138 g

板载内存与FPGA

图像缓存(RAM): 192 MByte
非易失性存储器(闪存): 32 MByte

接口

数字接口: usb3.0
接口连接器: (Micro-B)

固件功能 - 图像控制

曝光模式: Manual, Auto, External
增益模式: Auto, Manual
图像控制功能: FW Features - Image Control

固件功能 - 相机控制

触发模式/同步: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
相机控制功能: User Sets, PWM(4), Sequencer,
数据表 (pdf)

exo264ZU3

分辨率

2,448 × 2,048 (5.00 MP)

帧率

35 fps

数字接口

Usb3.0

 

Polarized Logo

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.

在线咨询

微信
微信二维码

点击或扫码咨询

(无需添加好友)