一般
| 型號: | allPIXA neo 4k CXP Color |
| 產品編號: | CP000660-04k-44-C1-A1 |
| 產品系列: | allPIXA neo CXP |
| 狀態: | Available |
感測器
| 感測器類型: | Line scan 2D |
| 色度: | Color + Mono |
| 光譜: | Visible |
| 光譜範圍: | 400 nm to 960 nm |
| 解析度: | 4,096 × 4 lines |
| 感測器架構 (材料): | cmos |
| 像素大小: | 7.00 µm × 7.00 µm |
像素格式
| 數據格式: | 3 × 8/10/12 Bit color or 1 × 8/10/12 Bit mono or 4 × 8/10/12 RGB + Mono |
時序與增益
| 最大線速率 (三線): | 90 kHz |
| 最大線速率 (四線): | 80 kHz |
I/O 與電源
| I/O 連接器: | External I/O (15 pin HD D-Sub, male) |
| 電源供應: | Power over CXP or digital I/O port |
| 功耗: | External: 12 W |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 62 × 62 × 62 |
| 防護等級: | IP50 |
| 鏡頭接口: | M42 × 1 mm / F-Mount, TFL |
| 重量: | 35000 g |
板載記憶體與 FPGA
| 影像緩衝區 (RAM): | 512 MByte |
| 非揮發性記憶體 (Flash): | 1024 KByte |
介面
| 數位介面: | 2 x cxp-12 micro-bnc |
| 介面連接器: | Micro-BNC |
| 視覺標準: | CoaxPress |
FW 功能 – 影像控制
| 曝光模式: | manual |
| 增益模式: | auto, manuel |
| 白平衡模式: | auto, manual |
allPIXA neo 4k CXP Color
解析度
4,096 × 4 lines
數位介面
2 X Cxp-12 Micro-bnc
Do you have any questions? We are here to help.