產品 // 線掃描相機 // 3DPIXA // 3DPIXA evo compact 10µm CXP
3DPIXA family

一般

型號: 3DPIXA evo compact 10µm CXP
產品編號: CP000730-C01-010-0056-33
產品系列: 3DPIXA
狀態: Available

感測器

感測器類型: Line scan 3D
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 360 nm to 960 nm
感測器架構 (材料): cmos

像素格式

數據格式: 3 × 8 bit color

時序與增益

最大線速率 (三線): 68 kHz

I/O 與電源

I/O 連接器: External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.)
電源供應: 12 V – 24 V DC ± 10 %; 1 A @ 24 V
功耗: External: 24 W

機械特性

防護等級: IP50
鏡頭接口: -
重量: 2500 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash): 32 KByte
使用者資料記憶體: No separate memory space

介面

數位介面: 4 × cxp-12 micro-bnc
介面連接器: Micro-BNC
視覺標準: CoaxPress

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: manual
增益模式: auto, manual
白平衡模式: auto, manual

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: encoder, external, external-trigger, frame-trigger, freerun, internal, line-trigger, software, software-trigger, trigger-over-cxp
數據表 (pdf)

3DPIXA evo compact 10µm CXP

數位介面

4 × Cxp-12 Micro-bnc

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.