Cube6MGE-FGM8

一般

型號: Cube6MGE-FGM8
產品編號: F006117
產品系列: Cube GigE
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 1,280 × 1,024 (1.30 MP)
感測器型號: ON Semi LUPA1300-2
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: global-shutter
感測器尺寸: 17.92 × 14.34 mm (22.95 mm, 4/3)
像素大小: 14.00 µm × 14.00 µm

像素格式

感測器位深: 8-Bit
單色像素格式: mono8

時序與增益

最大影格率: 506 fps
最大影格率 ROI 模式: 1280 x 1024 | 506 fps, 1280 x 720 | 719 fps, 1280 x 512 | 1009 fps, 640 x 480 | 1870 fps, 512 x 512 | 2033 fps, 320 x 240 | 5673 fps, 128 x 100 | 18612128 fps, 10 x 79536 | fps,
曝光時間: 2 µs to 1 s
增益: 0.0 dB to 12.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 1 x TTL input, 1 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定非隔離線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 4 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源供應: 10.5 to 30VDC
功耗: External: 15 W (typical)

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 119 × 69 × 93
防護等級: IP30
鏡頭接口: FG-Mount
重量: 960 g

介面

數位介面: gige
介面連接器: (RJ-45)

FW 功能 – 影像控制

增益模式: Digital, Analog
白平衡模式: true
影像控制功能: FW Features - Image Control

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: Manual, External analog Voltage, External TTL, Acc
數據表 (pdf)

Cube6MGE-FGM8

解析度

1,280 × 1,024 (1.30 MP)

影格率

506 fps

數位介面

Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.