一般
| 型號: | exo252MCL |
| 產品編號: | F001736 |
| 產品系列: | EXO Camera Link |
| 狀態: | Deleted |
感測器
| 感測器類型: | Area scan |
| 光譜: | Visible |
| 光譜範圍: | 400 nm to 1000 nm |
| 解析度: | 2,048 × 1,536 (3.10 MP) |
| 感測器型號: | Sony IMX252LLR |
| 感測器架構 (材料): | cmos |
| 快門類型: | global-shutter |
| 感測器尺寸: | 7.07 × 5.3 mm (8.83 mm, 8.9mm (Type 1/1.8)) |
| 像素大小: | 3.45 µm × 3.45 µm |
像素格式
| 單色像素格式: | mono12, mono8 |
影像性能
| 動態範圍: | 71 dB |
| 訊噪比: | 40 dB |
時序與增益
| 最大影格率: | 78 fps |
| 曝光時間: | 20 µs to 60 s |
| 增益: | 0.0 dB to 48.0 dB |
I/O 與電源
| 非隔離線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output, |
| 特定非隔離線: | 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光隔離線: | 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| 電源供應: | 10 to 25VDC |
| 功耗: | External: 4 W (typical) |
操作條件
| 操作溫度 (機殼): | -10 °C to 60 °C |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 43 × 50 × 50 |
| 防護等級: | IP40 |
| 鏡頭接口: | C-Mount |
| 重量: | 138 g |
板載記憶體與 FPGA
| 影像緩衝區 (RAM): | 192 MByte |
| 非揮發性記憶體 (Flash): | 32 MByte |
介面
| 數位介面: | Camera Link Base |
| 介面連接器: | (MDR) |
exo252MCL
解析度
2,048 × 1,536 (3.10 MP)
影格率
78 fps
數位介面
Camera Link Base
Do you have any questions? We are here to help.