wafer brightfield coax 2000
wafer brightfield coax 2000

無縫全晶圓檢驗

32k 線性掃描影像用於高產量半導體檢測

降低系統複雜度,提供可靠的缺陷偵測。

Phone Icon Mail Icon

與晶圓檢驗專家對談

為什麼 32K 對晶圓生產很重要

無需增加相機數量、提升光學複雜度或增加校準工作量,即可實現更高解析度或更廣的檢測範圍。

av logo vektor

相同視場範圍下的更高解析度

在維持相同視野的同時,將檢測精度從 20 µm 提升至 10 µm 解析度。無需重新設計光學系統,即可偵測更微小的缺陷。

av logo vektor

無需額外攝影機即可覆蓋更大的晶圓範圍

僅需一台 32K 線掃描相機,即可將檢測範圍從 150 毫米擴展至 300 毫米。透過減少拼接區域,實現無縫的全晶圓成像。

av logo vektor

重複使用現有的 16K 光學設定

無需重新設計整個光學架構,即可加速系統升級:標準 16K 光學元件仍與 32K 相機平台相容。

av logo vektor

降低多攝影機系統的複雜性

透過整合相機、光學元件、照明裝置及影像擷取卡的經驗證子系統,簡化系統整合流程。減少工程開發工作量,並加速在半導體檢測環境中的部署。

 

針對半導體生產環境最佳化

專為提升產能、確保檢測一致性及適用於反射性晶圓表面而優化的高速線掃描成像技術。

Analysis 03

穩定的檢驗一致性

透過無縫的單次掃描,在大型晶圓區域上維持一致的成像表現。

Analysis 02

可靠的缺陷可視性

利用高均勻度照明,檢測反射性晶圓表面上的微粒、刮痕及宏觀缺陷。

Optimization Support 05

檢驗吞吐量

在 10 秒內完成整片晶圓的掃描,以支援高產能的半導體檢測工作流程。

您準備好下一步了嗎?

請與我們聯絡

Placeholder Image
Placeholder Image

立即聯絡我們的專家!













*mandatory field

Your data will be processed in accordance with the Privacy Policy.