Coaxlink Mono CXP-12-LH
원-커넥션 CoaXPress CXP-12 프레임 그래버
- CoaXPress CXP-12 연결 1개: 1,250 MB/s 카메라 대역폭
- PCIe 3.0 (Gen 3) x4 버스: 3,300 MB/s 버스 대역폭
- 로우 프로파일 카드. 표준 및 로우 프로파일 브라켓 포함 제공
- 패시브(팬리스) 방열판
- 10개의 디지털 I/O 라인을 갖춘 풍부한 기능 세트
- 광범위한 카메라 제어 기능
- Memento 이벤트 로깅 도구
로우 프로파일 PCIe 카드
표준 및 로우 프로파일 브라켓과 함께 제공됩니다
라인 스캔 트리거 기능
Allied Vision 프레임 그래버는 라인 스캔 카메라 또는 1D 카메라, 센서 및 조명 컨트롤러를 동기화하는 다양한 기능을 제공합니다. 프레임 그래버는 모션 인코더로부터 수신된 신호를 기반으로 카메라 스캐닝 속도를 제어할 수 있습니다.
이들은 연속 웹 스캐닝(단일 라인도 놓치지 않고 무한히 연속적으로 움직이는 표면을 검사하기 위한)과 개별 물체 스캐닝(카메라 앞에서 움직이는 물체의 이미지를 획득하기 위한)을 지원합니다.
영역 스캔 트리거 기능
Allied Vision 프레임 그래버는 시야 내 고정 또는 이동 물체, 또는 이동 카메라를 위해 에어리어 스캔 카메라 또는 2D 카메라, 센서 및 조명 컨트롤러를 동기화하는 다양한 기능을 제공합니다.
PCIe 3.0 (Gen 3) x4 버스
3,300 MB/s 지속 버스 대역폭
긴 케이블 지지대
-
- CXP-12 속도(12.5 Gbps)에서 40미터
- CXP-6 속도(6.25 Gbps)에서 72미터
- CXP-3 속도(3 Gbps)에서 100미터
CoaXPress 전원 공급
-
- 24 VDC에서 채널당 최대 17W까지 전원을 공급하며, 자동 장치 감지, 측정 및 과부하 보호 기능을 제공합니다.
- 전체 및 채널별 전압 및 전류 측정이 가능하여 검증 및 성능 편차 모니터링이 가능합니다.
표준 동축 케이블을 사용하십시오
-
- 데이터 전송, 카메라 제어, 트리거 및 전원 공급을 위한 단일 저비용 케이블
- 최고의 신뢰성과 유연성, 가장 가혹한 환경에서도 안정적인 성능 발휘
마이크로-BNC(HD-BNC™) 커넥터로 안정적인 연결 보장
-
- 신뢰할 수 있는 푸시 앤 턴 방식의 베이어닛 스타일 확실한 잠금 장치
- 빠르고 쉬운 연결 및 분리가 가능합니다
메멘토 이벤트 로깅 도구
-
- 메멘토는 Coaxlink 및 Grablink 카드용으로 제공되는 고급 개발 및 디버깅 도구입니다.
- 메멘토는 카메라, 프레임 그래버 및 해당 드라이버, 애플리케이션과 관련된 모든 이벤트에 대한 정확한 로그를 기록합니다.
- 개발자에게는 타임스탬프가 찍힌 이벤트의 정확한 타임라인과 함께 컨텍스트 정보 및 로직 분석기 뷰를 제공합니다.
- 애플리케이션 개발 및 디버깅 과정과 기계 작동 중에도 유용한 지원을 제공합니다.
eGrabber와 호환됩니다
-
- eGrabber Studio: eGrabber의 새로운 대화형 평가 및 시연 애플리케이션, GenTL 프로듀서가 제공하는 GenICam 기능에 접근할 수 있습니다.
- GenTL콘솔: Euresys GenTL Producer에 의해 노출된 함수와 명령에 대한 액세스를 제공하는 커맨드 라인 도구.
C2C-Link 카메라 동기화
동일한 카드에 연결된 다중 에어리어 스캔 카메라 또는 라인 스캔 카메라를 정확하게 동기화할 수 있습니다.
-
- 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
- 동일 PC 내의 서로 다른 카드에
- 다른 PC의 서로 다른 카드에
GenICam 호환
다음에 대한 지원 포함:
-
- GenApi
- 표준 기능 명명 규칙(SFNC)
- GenTL
직접 GPU 전송
-
- AMD DirectGMA 및 NVIDIA(CUDA)용 샘플 프로그램 제공.
- 직접 GPU 전송은 불필요한 시스템 메모리 복사를 제거하고 CPU 오버헤드를 낮추며 지연 시간을 줄여 애플리케이션의 데이터 전송 시간에 상당한 성능 향상을 가져옵니다.
- AMD의 DirectGMA를 사용하여 GPU 메모리로 이미지 데이터를 직접 캡처할 수 있습니다. AMD FirePro W5x00 이상 및 모든 AMD FirePro S 시리즈 제품과 호환됩니다.
고성능 DMA(직접 메모리 접근)
-
- 사용자 할당 메모리로의 직접 전송
- 하드웨어 산개-수집 지원
Windows, Linux 및 macOS용 드라이버 제공
인텔 64비트 플랫폼과 ARM 64비트 플랫폼에 대한 지원을 포함합니다.
범용 입출력 라인
-
- 다양한 센서 및 모션 인코더와 호환됩니다.
- 고속 차동 입력: 5MHz까지의 직교 모션 인코더 지원.
- 절연 전류 감지 입력: 5V, 12V, 24V 신호 전압 수용, 최대 50kHz, 개별 갈바닉 절연 최대 250VDC 및 170VAC RMS.
- 절연된 접점 출력.
- 고속 5V 호환 TTL 입력/ LVTTL 출력.
eGrabber
프레임 그래버 소프트웨어를 만나보세요
General
| Product name: | PC3621-LH-T Coaxlink Mono CXP-12-LH |
| Product code: | 3621-LH-T |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 1.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | Camera Link |