제품 // 프레임 그래버 // Coaxlink Quad G3
1633 CoaxlinkQuadG3 1

Coaxlink Quad G3

PCIe 3.0 4연결 CoaXPress 프레임 그래버

- CoaXPress CXP-6 연결 4개: 2,500 MB/s 카메라 대역폭
- PCIe 3.0 (Gen 3) x4 버스: 3,300 MB/s 버스 대역폭
- 20개의 디지털 I/O 라인으로 구성된 풍부한 기능 세트
- 팬 냉각 방열판
- 광범위한 카메라 제어 기능
- Memento 이벤트 로깅 도구

PCIeGen3x8 2

PCIe 3.0 (Gen 3) x4 버스

3,300 MB/s 지속 버스 대역폭

Line scan Metadata

라인 스캔 트리거 기능

Allied Vision 프레임 그래버는 라인 스캔 카메라 또는 1D 카메라, 센서 및 조명 컨트롤러를 동기화하는 다양한 기능을 제공합니다. 프레임 그래버는 모션 인코더로부터 수신된 신호를 기반으로 카메라 스캐닝 속도를 제어할 수 있습니다.

이들은 연속 웹 스캐닝(단일 라인도 놓치지 않고 무한히 연속적으로 움직이는 표면을 검사하기 위한)과 개별 물체 스캐닝(카메라 앞에서 움직이는 물체의 이미지를 획득하기 위한)을 지원합니다.

Area scan Metadata

영역 스캔 트리거 기능

Allied Vision 프레임 그래버는 시야 내 고정 또는 이동 물체, 또는 이동 카메라를 위해 에어리어 스캔 카메라 또는 2D 카메라, 센서 및 조명 컨트롤러를 동기화하는 다양한 기능을 제공합니다.

긴 케이블 지지대

    • CXP-6 속도(6.25 Gbps)에서 40미터
    • CXP-3 속도(3Gbps)에서 100미터
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

CoaXPress 전원 공급

    • 24 VDC에서 채널당 최대 17W까지 전원을 공급하며, 자동 장치 감지, 측정 및 과부하 보호 기능을 제공합니다.
    • 전체 및 채널별 전압 및 전류 측정이 가능하여 검증 및 성능 편차 모니터링이 가능합니다.
PoC LogoSquare

표준 동축 케이블을 사용하십시오

    • 데이터 전송, 카메라 제어, 트리거 및 전원 공급을 위한 단일 저비용 케이블
    • 최고의 신뢰성과 유연성, 가장 가혹한 환경에서도 안정적인 성능 발휘
CXP6CXP12Cables

견고한 커넥터로 안정적인 연결을 보장합니다

Coaxlink CXP-6은 푸시/풀 래칭 시스템이 적용된 DIN 1.0/2.3 커넥터를 사용합니다.

cxp6 robust connectors

단일 Coaxlink 카드에 최대 4대의 카메라 연결 가능

단일 Coaxlink 카드에 최대 4대의 카메라를 연결할 수 있습니다.

CXP4Cameras

eGrabber와 호환됩니다

    • eGrabber Studio: eGrabber의 새로운 대화형 평가 및 시연 애플리케이션, GenTL 프로듀서가 제공하는 GenICam 기능에 접근할 수 있습니다.
    • GenTL콘솔: Euresys GenTL Producer에 의해 노출된 함수와 명령에 대한 액세스를 제공하는 커맨드 라인 도구.
eGrabberLogo Square

메멘토 이벤트 로깅 도구

    • 메멘토는 Coaxlink 및 Grablink 카드용으로 제공되는 고급 개발 및 디버깅 도구입니다.
    • 메멘토는 카메라, 프레임 그래버 및 해당 드라이버, 애플리케이션과 관련된 모든 이벤트에 대한 정확한 로그를 기록합니다.
    • 개발자에게는 타임스탬프가 찍힌 이벤트의 정확한 타임라인과 함께 컨텍스트 정보 및 로직 분석기 뷰를 제공합니다.
    • 애플리케이션 개발 및 디버깅 과정과 기계 작동 중에도 유용한 지원을 제공합니다.
eGrabberMemento

C2C-Link 카메라 동기화

동일한 카드에 연결된 다중 에어리어 스캔 카메라 또는 라인 스캔 카메라를 정확하게 동기화할 수 있습니다.

    • 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
    • 동일 PC 내의 서로 다른 카드에
    • 다른 PC의 서로 다른 카드에
C2C Link Coaxlink

GenICam 호환

다음에 대한 지원 포함:

    • GenApi
    • 표준 기능 명명 규칙(SFNC)
    • GenTL
GenicamLogo

직접 GPU 전송

    • AMD DirectGMA 및 NVIDIA(CUDA)용 샘플 프로그램 제공.
    • 직접 GPU 전송은 불필요한 시스템 메모리 복사를 제거하고 CPU 오버헤드를 낮추며 지연 시간을 줄여 애플리케이션의 데이터 전송 시간에 상당한 성능 향상을 가져옵니다.
    • AMD의 DirectGMA를 사용하여 GPU 메모리로 이미지 데이터를 직접 캡처할 수 있습니다. AMD FirePro W5x00 이상 및 모든 AMD FirePro S 시리즈 제품과 호환됩니다.
AMD

고성능 DMA(직접 메모리 접근)

    • 사용자 할당 메모리로의 직접 전송
    • 하드웨어 산개-수집 지원
DMA

냉각 방식

    • 팬 냉각 방열판
    • 팬이 없는 수동식 방열판으로도 제공됩니다.
1633 CoaxlinkQuadG3LH 3

Windows, Linux 및 macOS용 드라이버 제공

인텔 64비트 플랫폼과 ARM 64비트 플랫폼에 대한 지원을 포함합니다.

DriverWinLinuxmacOSARM

범용 입출력 라인

    • 다양한 센서 및 모션 인코더와 호환됩니다.
    • 고속 차동 입력: 5MHz까지의 직교 모션 인코더 지원.
    • 절연 전류 감지 입력: 5V, 12V, 24V 신호 전압 수용, 최대 50kHz, 개별 갈바닉 절연 최대 250VDC 및 170VAC RMS.
    • 절연된 접점 출력.
    • 고속 5V 호환 TTL 입력/ LVTTL 출력.

레이트 컨버터를 이용한 유연한 라인 스캔 카메라 작동

    • 레이트 컨버터는 지능형 프로그래머블 주파수 배율기/분할기입니다.
    • 모션 인코더 및 라인 스캔 카메라와 함께 사용하면 사용자가 이미지의 픽셀 종횡비를 선택할 수 있습니다.
    • 이는 획득 체인을 보정하여 쉽게 정사각형(1:1 종횡비) 픽셀을 달성할 수 있는 방법을 제공합니다.

eGrabber

프레임 그래버 소프트웨어를 만나보세요

Placeholder Image
Placeholder Image

도움이 필요하신가요?

CoaXPress 및 Camera Link 프레임 그래버에 대한 기술 문서를 찾으십시오.

문서 및 다운로드

General

Product name: PC1633 Coaxlink Quad G3
Product code: 1633
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 1.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC1633 Coaxlink Quad G3