국방을 위한 고품질 비전 기술, 글로벌 우수성으로 보호됩니다
Allied Vision은 방위 산업용으로 맞춤화된 최첨단 비전 기술을 제공하며, 'Made in Germany' 인증으로 최고의 품질을 보장합니다. 안전한 공급망, 초기 단계의 R&D 전문가 참여, 위험을
최소화한 강력한 프로젝트 관리로 귀사의 프로젝트 성공을 지원합니다. 신뢰할 수 있는 파트너로서 방위 산업의 엄격한 요구 사항을 이해합니다:
- 강화되고 신뢰할 수 있는 비전 시스템
- 다양한 애플리케이션에서 최고의 성능
- MilStd 요구사항 충족
- 신뢰할 수 있는 장기적 파트너십을 통한 제품 수명 주기 보호
Allied Vision 및 TKH Vision과 신뢰할 수 있는 장기적 파트너십을 원하십니까?
30년 이상의 경험을 바탕으로, Allied Vision은 독일 엔지니어링의 힘을 활용하여 머신 비전 기술의 최전선에 서 있습니다. 전문 브랜드들의 협력체 TKH Vision 내 핵심 기업으로서, 우리는 탄탄한 자원과 탁월함에 대한 공동의 헌신을 바탕으로 까다로운 방위 산업용 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있고 고품질의 솔루션을 보장합니다.
당사와의 파트너십이 제공하는 혜택
- 안전한 공급망으로 뒷받침되는 독일 제조 카메라 및 솔루션
- 성숙한 품질 관리 시스템
- 벌금 위험을 최소화하는 신뢰할 수 있는 제품 및 공급망
- 전문적인 프로젝트 관리로 구현되는 맞춤형 솔루션
- 귀사의 프로젝트와 제품 수명 주기에 대한 헌신
프로젝트 사례
항공우주용 충돌 회피 시스템
항공우주용 충돌 방지 – 항공기 내부에 다중 카메라 설치를 특징으로 합니다. 핵심 요구사항: 신호 또는 데이터는 빠르고 동기화되어야 합니다. 여기서 우리의 Alvium 카메라는 CSI-2 기술로 낮은 지연 시간을 제공하여 적합합니다.
상황 인식
장거리 탐지 및 식별용 카메라 시스템. 표준 기술을 기반으로 이미저 보드와 펌웨어 코드를 재설계하여 군사 규격(MilSpec) 요구사항을 충족하고 저조도 및 주간 환경에서의 화질을 향상시켰습니다. CSI-2 기술로 빠르고 안정적인 신호를 보장합니다.
무인 지상 시스템(UGS), 로봇공학
비전 기술을 기반으로 한 항법 및 매핑. 당사의 3D 카메라 기술은 비행시간 센서 대비 우수한 주간 성능을 보여줍니다.
VIS/SWIR 기반 드론 제어
착륙 기동 지원. 당사의 카메라 및 광학 장치는 지상 이미지를 제공하여 전술적 비행 기동을 위한 공간 정보를 제공합니다.
해상 기동
3대의 Alvium 카메라로 구현된 360° 전방위 시야. 비전 시스템은 무인 드론의 해상 인프라 자동 도킹 기동을 지원합니다.
방위 산업용으로 적합한 카메라 찾기
각 고객에게 중요한 요소에 집중함으로써, Allied Vision은 모든 애플리케이션에 대한 솔루션을 찾아냅니다. 이러한 접근 방식 덕분에 Allied Vision은 머신 비전 시장에서 세계적인 선도 카메라 제조사 중 하나로 자리매김했습니다. 당사 엔지니어들은 다양한 해상도, 프레임 속도, 대역폭, 인터페이스, 스펙트럼 감도, 센서 기술 및 기술 플랫폼을 갖춘 디지털 카메라를 설계합니다.
지원서에 대해 이야기해 보세요!