一般
| モデル: | EoSens1.1CCX12-CM |
| 製品コード: | F006003 |
| 製品シリーズ: | EoSens CoaXPress-12 |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Color |
| スペクトル: | Visible |
| スペクトル範囲: | 400 nm to 1000 nm |
| 解像度: | 1,280 × 864 (1.10 MP) |
| センサーモデル: | Luxima LUX13HS |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 17.54 × 11.84 mm (21.16 mm, 4/3) |
| ピクセルサイズ: | 13.70 µm × 13.70 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 8-bit, 10-bit |
| RGBピクセルフォーマット: | bayer8, bayer10 |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 3674 fps |
| 最大フレームレート ROIモード: | 1280 x 864 | 3674 fps, 1280 x 768 | 4151 fps, 640 x 480 | 6576 fps, 128 x 128 | 23821 fps, x | 224673 fps, |
| 露光時間: | 2 µs to 1 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| 特定の非絶縁線: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 光絶縁線: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| I/Oコネクタ: | 2 |
| 電源: | 12 to 24VDC, Power over CoaXPress |
| 消費電力: | External: 14 W (typical) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 54 × 80 × 80 |
| フィルター/保護ガラス: | UV/IR Filter |
| IP等級: | IP30 |
| レンズマウント: | C-Mount |
| 重量: | 500 g |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | cxp-12 with 4 connections |
| インターフェースコネクタ: | (micro-BNC) |
FW機能 - 画像制御
| 露光モード: | external |
| ゲインモード: | digital, analog |
| ホワイトバランスモード: | true |
| 画像制御機能: | roi, mirror-image |
FW機能 - カメラ制御
| トリガーモード/同期: | external, trigger-over-cxp |
EoSens1.1CCX12-CM
解像度
1,280 × 864 (1.10 MP)
フレームレート
3674 fps
デジタルインターフェース
CXP-12 with 4 connections
Do you have any questions? We are here to help.