Produkte // Flächenkameras // EoSens // EoSens1.1CCX12-CM
EoSens1.1CCX12-CM

Allgemein

Modell: EoSens1.1CCX12-CM
Produktcode: F006003
Produktserie: EoSens CoaXPress-12
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 1,280 × 864 (1.10 MP)
Sensormodell: Luxima LUX13HS
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 17.54 × 11.84 mm (21.16 mm, Type 4/3)
Pixelgröße: 13.70 µm × 13.70 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-bit, 10-bit
RGB-Pixelformate: bayer8, bayer10

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 3674 fps
Max. Bildrate ROI-Modi: 1280 x 864 | 3674 fps, 1280 x 768 | 4151 fps, 640 x 480 | 6576 fps, 128 x 128 | 23821 fps, x | 224673 fps,
Belichtungszeit: 2 µs to 1 s
Verstärkung: 0.0 dB to 18.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O-Anschluss: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
Stromversorgung: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch: External: 14 W (typical)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 54 × 80 × 80
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 500 g

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-12 with 4 connections
Schnittstellenanschluss: (micro-BNC)
Vision-Standard: CoaXPress 2.0

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: external
Verstärkungsmodi: digital, analog
Weißabgleichmodi: true
Bildsteuerungsfunktionen: roi, mirror-image

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: external, trigger-over-cxp

EoSens1.1CCX12-CM

Auflösung 1,280 × 864 (1.10 MP)
Bildrate 3674 fps
Digitale Schnittstelle CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.