產品 // 區域掃描相機 // EoSens // EoSens1.1CCX12-CM
EoSens1.1CCX12-CM

一般

型號: EoSens1.1CCX12-CM
產品編號: F006003
產品系列: EoSens CoaXPress-12
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 1,280 × 864 (1.10 MP)
感測器型號: Luxima LUX13HS
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 17.54 × 11.84 mm (21.16 mm, Type 4/3)
像素大小: 13.70 µm × 13.70 µm

像素格式

感測器位深: 8-bit, 10-bit
RGB 像素格式: bayer8, bayer10

時序與增益

最大影格率: 3674 fps
最大影格率 ROI 模式: 1280 x 864 | 3674 fps, 1280 x 768 | 4151 fps, 640 x 480 | 6576 fps, 128 x 128 | 23821 fps, x | 224673 fps,
曝光時間: 2 µs to 1 s
增益: 0.0 dB to 18.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定非隔離線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
I/O 連接器: 12-pin Hirose HR10A-10P-12S
電源供應: 12 to 24VDC, Power over CoaXPress
功耗: External: 14 W (typical)

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 54 × 80 × 80
防護等級: IP30
鏡頭接口: C-Mount
重量: 500 g

介面

數位介面: cxp-12 with 4 connections
介面連接器: (micro-BNC)
視覺標準: CoaXPress 2.0

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: external
增益模式: digital, analog
白平衡模式: true
影像控制功能: roi, mirror-image

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: external, trigger-over-cxp

EoSens1.1CCX12-CM

解析度 1,280 × 864 (1.10 MP)
影格率 3674 fps
數位介面 CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.