Allgemein
| Modell: | Prosilica GT 2050 |
| Produktserie: | Prosilica GT |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color, Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Auflösung: | 2,048 × 2,048 (4.20 MP) |
| Sensormodell: | CMOSIS/ams CMV4000 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 11.26 × 11.26 mm (16 mm, Type 1) |
| Pixelgröße: | 5.50 µm × 5.50 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 12-bit |
| YUV-Pixelformate: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGB-Pixelformate: | BGR8Packed, BGRA8Packed, RGB8Packed, RGBA8Packed |
| Bayer-Pixelformate: | BayerGB12, BayerGB12Packed, BayerGB8 |
Bildgebungsleistung
| Quanteneffizienz @ 529 nm: | 79 % |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 28 fps |
| Belichtungszeit: | 50 µs to 126 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 26.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 1 |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Stromversorgung: | 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
| Stromverbrauch: | 3.5 W at 12 VDC; 4.3 W PoE |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 86 × 53 × 33 |
| Gewicht: | 210 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 128 MByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 2050
4.2 megapixel machine vision camera with GigE Vision interface
| Auflösung | 2,048 × 2,048 (4.20 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 28 fps |
| Digitale Schnittstelle | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT2050 is a 4.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT2050 is offered in both monochrome and color models. This camera incorporates the high quality CMOSIS/ams CMV4000 sensor.
Do you have any questions? We are here to help.