產品 // 區域掃描相機 // Prosilica GT // Prosilica GT 2050
Prosilica GT 2050

一般

型號: Prosilica GT 2050
產品系列: Prosilica GT
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono or Color
光譜: Visible
解析度: 2,048 × 2,048 (4.20 MP)
感測器型號: CMOSIS/ams CMV4000
感測器架構 (材料): CMOS
快門類型: Global Shutter
感測器尺寸: 16.3 mm ø (Type 1)
像素大小: 5.50 µm × 5.50 µm

像素格式

感測器位深: 8-bit or 12-bit
單色像素格式: Mono8, Mono12, Mono12Packed
YUV 像素格式: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB 像素格式: RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed
Bayer 像素格式: BayerGB8, BayerGB12, BayerGB12Packed

影像性能

量子效率 @ 529 nm: 79 %

時序與增益

最大影格率: 28 fps

I/O 與電源

非隔離線: 1 input, 2 outputs
特定非隔離線: 1
光隔離線: 1 input, 2 outputs
電源供應: 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
功耗: 3.5 W at 12 VDC; 4.3 W PoE

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 86 × 53 × 33
重量: 210 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 128 MByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 2050

4.2 megapixel machine vision camera with GigE Vision interface

解析度

2,048 × 2,048 (4.20 MP)

影格率

28 fps

數位介面

IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT2050 is a 4.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT2050 is offered in both monochrome and color models. This camera incorporates the high quality CMOSIS/ams CMV4000 sensor.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.