一般
| モデル: | Prosilica GT 2050 |
| 製品シリーズ: | Prosilica GT |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono or Color |
| スペクトル: | Visible |
| 解像度: | 2,048 × 2,048 (4.20 MP) |
| センサーモデル: | CMOSIS/ams CMV4000 |
| センサー構造(材料): | CMOS |
| シャッタータイプ: | Global Shutter |
| センサーサイズ: | 16.3 mm ø (Type 1) |
| ピクセルサイズ: | 5.50 µm × 5.50 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 8-bit or 12-bit |
| モノクロピクセルフォーマット: | Mono8, Mono12, Mono12Packed |
| YUVピクセルフォーマット: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGBピクセルフォーマット: | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerGB8, BayerGB12, BayerGB12Packed |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 79 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 28 fps |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 1 input, 2 outputs |
| 特定の非絶縁線: | 1 |
| 光絶縁線: | 1 input, 2 outputs |
| 電源: | 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
| 消費電力: | 3.5 W at 12 VDC; 4.3 W PoE |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 86 × 53 × 33 |
| 重量: | 210 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 128 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 2050
4.2 megapixel machine vision camera with GigE Vision interface
解像度
2,048 × 2,048 (4.20 MP)
フレームレート
28 fps
デジタルインターフェース
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Prosilica GT2050 is a 4.2 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT2050 is offered in both monochrome and color models. This camera incorporates the high quality CMOSIS/ams CMV4000 sensor.
Do you have any questions? We are here to help.