Produkte // Flächenkameras // Goldeye SWIR // Goldeye CL // Goldeye CL-033 SWIR TECless
Goldeye CL-033 SWIR TECless

Allgemein

Modell: Goldeye CL-033 SWIR TECless
Produktserie: Goldeye CL
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: SWIR
Spektralbereich: 900 nm to 1700 nm
Auflösung: 640 × 512 (0.33 MP)
Sensormodell: Progressive scan 0.33 MP
Sensorarchitektur (Material): cmos-ingaas
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 9.6 × 7.68 mm (12.3 mm, Type 1)
Pixelgröße: 15.00 µm × 15.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 14-bit

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 301 fps
Belichtungszeit: 1 µs to 200.00 ms
Verstärkung: 0.0 dB to 33.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: LVTTL I/Os: 1 input, 1 output
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
Optisch isolierte Leitungen: 1 Input, 2 Outputs
Stromversorgung: 10.8 V DC to 30.0 V
Stromverbrauch: 6.0 W (at 12 VDC)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 55 °C ((Case))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 78 × 55 × 55
Gewicht: 320 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: Camera Link Base

Goldeye CL-033 SWIR TECless

Goldeye CL-033 TECless - High-speed TECless VGA InGaAs camera

Auflösung 640 × 512 (0.33 MP)
Bildrate 301 fps
Digitale Schnittstelle Camera Link Base
  SWIR Logo

The Goldeye CL-033 TECless high-speed camera is the fastest VGA resolution short wave infrared camera (SWIR) with Camera Link interface. Frame rates up to 301 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes. Thanks to its very affordable price, many cost-sensitive

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.