製品 // エリアカメラ // Goldeye SWIR // Goldeye CL // Goldeye CL-033 SWIR TECless
Goldeye CL-033 SWIR TECless

一般

モデル: Goldeye CL-033 SWIR TECless
製品シリーズ: Goldeye CL
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: SWIR
スペクトル範囲: 900 nm to 1700 nm
解像度: 640 × 512 (0.33 MP)
センサーモデル: Progressive scan 0.33 MP
センサー構造(材料): cmos-ingaas
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 9.6 × 7.68 mm (12.3 mm, Type 1)
ピクセルサイズ: 15.00 µm × 15.00 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 14-bit

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 301 fps
露光時間: 1 µs to 200.00 ms
ゲイン: 0.0 dB to 33.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: LVTTL I/Os: 1 input, 1 output
特定の非絶縁線: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
光絶縁線: 1 Input, 2 Outputs
電源: 10.8 V DC to 30.0 V
消費電力: 6.0 W (at 12 VDC)

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 55 °C ((Case))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 78 × 55 × 55
重量: 320 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: Camera Link Base

Goldeye CL-033 SWIR TECless

Goldeye CL-033 TECless - High-speed TECless VGA InGaAs camera

解像度 640 × 512 (0.33 MP)
フレームレート 301 fps
デジタルインターフェース Camera Link Base
  SWIR Logo

The Goldeye CL-033 TECless high-speed camera is the fastest VGA resolution short wave infrared camera (SWIR) with Camera Link interface. Frame rates up to 301 fps at full resolution enable you to access versatile application fields and to speed up your processes. Thanks to its very affordable price, many cost-sensitive

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.